Sections droites en forme d'échelle cULus, 18 de large, noir, acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Sections droites en forme d'échelle cULus, 18 de large, noir, acier
Référence#: LSS18BLK
Les sections droites pour porte-échelle soutiennent les câbles sur des chemins droits. Elles sont faites d’acier tubulaire de 1-1/2 po x 3/8 po (38 mm x 8 mm) calibre 16. La longueur nominale post-installation est de 10 pieds (3,05 m). Chaque section mesure 9 pieds 11-1/2 pouces (3,03 m) de long avec des traverses soudées à des intervalles de 9 pouces (229 mm).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Les sections droites en forme d'échelle supportent les câbles sur des parcours droits
- Elles sont faites d’acier tubulaire de 1-1/2 po x 3/8 po (38 mm x 8 mm) calibre 16
- La longueur standard est de 10 pieds (3,05 m)
- Chaque section mesure 9 pieds 11-1/2 pouces (3,03 m) de long avec des traverses soudées à des intervalles de 9 pouces (229 mm)
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.