Commutateur de transfert automatique RackPower, 208V 30A 18 Rec, Noir, Acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Commutateur de transfert automatique RackPower, 208V 30A 18 Rec, Noir, Acier
Référence#: NPATS20804
Les commutateurs de transfert automatique en rack fournissent une redondance d’alimentation aux dispositifs informatiques montés en rack qui ne sont pas conçus pour utiliser la deuxième source d’alimentation des centres de données. Les dispositifs ATS fournissent une alimentation de secours pour les dispositifs à cordon unique.
Normes industrielles
Certification 9001 / 14001
LVD Certified
9001 / 14001 Certified
RoHS3 and REACH Compliant
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Double les possibilités d’alimentation des appareils informatiques à cordon unique, permettant d’éviter les temps d’arrêt qui pourraient être causés par des interruptions de l’alimentation
- Les appareils changent automatiquement et sans interruption de source d’alimentation lorsqu’une perte d’alimentation est détectée au niveau de l’alimentation électrique principale
- Les entrées d’alimentation peuvent être commutées au niveau du rack sur l’ATS lui-même ou à distance par IP, ce qui permet d’économiser du temps et des ressources
- Les mesures d’alimentation peuvent être contrôlées à distance par IP pour faciliter la planification de la capacité et améliorer l’efficacité globale
- Permettent d’allumer et d’éteindre les prises à distance via le réseau IP
- Logiciel de gestion gratuit fourni pour gérer à distance l’ATS
- Toutes les unités comprennent la surveillance, le contrôle des circuits et la commutation des sorties
- Le compteur local est remplaçable sur place. Écran couleur LCD de 2,00 (51 mm)
- Protection contre les surcharges : Disjoncteur miniature hydraulique-magnétique (MCB)
- Temps de transfert : 10 ms
- Température de service : 23-140 F (-5-60 C)
- Humidité de fonctionnement : 0~95 %, sans condensation
Spécifications
Attributs du produit
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.