Panneau de rack pour rack 19 po 3U, 5,22 x 19,00 x 0,11, noir, acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Panneau de rack pour rack 19 po 3U, 5,22 x 19,00 x 0,11, noir, acier
Référence#: P19RPP3UB
Le panneau de rack est utilisé pour couvrir l’espace de rack inutilisé dans les coffrets ou les racks à châssis ouverts pour un aspect fini. Il peut également être utilisé pour le montage en surface de petits dispositifs. Les panneaux sont plats avec des fentes de montage espacées à un espacement standard EIA 19-pouces. Veuillez noter que matériel de montage est vendu séparément.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Le panneau de rack est utilisé pour couvrir l’espace de rack inutilisé dans les coffrets ou les racks à cadre ouvert pour une apparence finie
- Il peut également être utilisé pour les dispositifs de montage en surface
- Les panneaux sont plats avec des fentes de montage espacées à un espacement standard EIA de 19pouces
- Le matériel de montage est vendu séparément
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.