Accessoire ProLine, dispositf de ventilation en pagode avec ventilateur
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Accessoire ProLine, dispositf de ventilation en pagode avec ventilateur
Référence#: PPT1C
Les systémes de ventilation en pagode peuvent être installés sur site sur n’importe quel toit solide ProLine ou ProLine G2 pour fournir une ventilation active de l’armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Ventilateur axial et protège-doigts montés dans le boîtier
- Le couvercle pare-gouttes surélevé peut être retiré depuis l’intérieur de l’armoire
- Versions 115 V ou 230 V avec câbles d'alimentation
- Cordon d'alimentation 115 V en option
- Classé UL type 1; l’installation de ce système sur une armoire fait passer l’indice de protection de l’armoire à UL type 1
- Comprend le joint et le matériel de montage
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.