Coffret ProLine S1, porte avec fenêtre, 2150x700x1000, Noir, Acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Coffret ProLine S1, porte avec fenêtre, 2150x700x1000, Noir, Acier
Référence#: PS1CW21710B
Les armoires ProLine S1 représentent une solution économique pour les entrepreneurs, les petites salles informatiques, les écoles, les commerces de détail ou les petits réseaux nécessitant une armoire à usage général pour loger des serveurs, commutateurs, câbles et autres équipements de communication. De multiples dimensions, configurations et accessoires offrent aux armoires ProLine S1 une grande flexibilité d’application.
Normes industrielles
Liaison de masse et mise à la terre UL 2416 (avec l’utilisation du kit de mise à la terre PGK)
cUL Listed per CSA 22.2 60950-1-07
UL 2416 Bonding and Grounding (with use of PGK grounding Kit)
CEI 60529, IP20
IEC 60529, IP20
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Accessoires associés
Quick Ship Alternatives
Informations produit complémentaires
Détails
Ressources
Accessoires associés
Quick Ship Alternatives
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Toutes les portes possèdent des charnières sans outil qui permettent de les retirer ou de les inverser facilement
- Toutes les portes ont des poignées ergonomiques à verrouillage à clé.
- Panneaux latéraux faciles à enlever grâce au loquet de verrouillage à clé
- Les portes avant et arrière sont entièrement perforées pour permettre un débit d’air maximal
- Le toit accepte des ventilateurs de climatisation supplémentaires (2ventilateurs x 6-po.) avec protège-doigts intégré préfabriqué en place
- La partie supérieure est équipée d’une plaque d’obturation coulissante pour s’adapter à une grande capacité de sortie de câble
- Pieds et niveleurs réglables combinés dans chaque coin de l'armoire
- Base ouverte pour une entrée de câble facile
- Les cornières sont entièrement réglables de l’avant vers l’arrière, se convertissant facilement entre les configurations taraudées ou carrées
- Cornières pouvant monter des modèles décentrés sur 700 et 800mm de largeur
- Cornières capables de se monter sur 23” d’espacement sur les modèles de 700 et 800mm de largeur
- Les portes perforées satisfont ou dépassent les exigences de ventilation des fabricants en matière d'espace ouvert et de débit d'air.
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.