Cornières ProLine S1, 2300x700mm, Noir, Acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Cornières ProLine S1, 2300x700mm, Noir, Acier
Référence#: PS1RA237
Les cornières sont vendues en paires marquées RU sur tous les côtés. Un côté est taraudé 10-32 tandis que l’autre côté est un trou carré (dimensions .375 x.375 pouces). Les espaces entre les deux côtés correspondent à la norme universelle EIA. Les cornières peuvent être assemblées en configuration taraudée ou en configuration à trou carré. Les cornières et les supports de montage sont formées à partir d’acier de gros calibre. Tout le matériel et les supports sont inclus pour l’assemblage dans l'armoire .
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Les cornières sont vendues en paires marquées RU sur tous les côtés
- Un côté est taraudé 10-32 tandis que l’autre côté est un trou carré (dimensions .375 x.375 poucesx)
- Les espaces entre les deux côtés correspondent à la norme universelle EIA.
- Les cornières peuvent être assemblées en configuration taraudée ou en configuration à trou carré.
- Les cornières et les supports de montage sont formés en d’acier lourd.
- Tout le matériel et les supports sont inclus pour l’assemblage dans le coffret
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.