Armoire ProLine V/D serveurs panneau latéral avec filtre s'adapte 2000x1000 Gris
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Armoire ProLine V/D serveurs panneau latéral avec filtre s'adapte 2000x1000 Gris
Référence#: PSS2010FPG
Les armoires Server vocal/de données ProLine sont idéales pour les ateliers d’usine, les entrepôts et autres sites distants qui nécessitent la filtration de l’air ambiant pour protéger l’équipement réseau.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 1 ; référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 1; File No. E61997
EIARS-310-D
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Les couvercles étanches et les filtres d’admission d’air préviennent l'entrée de contaminants
- Les filtres amovibles peuvent être nettoyés pour maintenir des performances optimales
- L’ensemble ventilateur et filtre fournit jusqu’à 600 CFM d’air filtré permettant de refroidir l’équipement
- Les poignées avec verrouillage à trois points fournissent un accès simple, mais contrôlé ; deux clés incluses
- Les cornières de racks sont réglables en permanence de l'avant à l'arrière pour une plus grande souplesse de positionnement.
- La base mobile permet de positionner facilement l'armoire.
- La base mobile comprend des roulettes, des niveleurs et une plaque d’obturation
- Les niveleurs et le support anti-basculement fixent l'armoire au sol
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.