Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 700x800, Noir
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 700x800, Noir
Référence#: PT78B
De construction robuste et scellée pour une utilisation dans des environnements humides, poussiéreux ou chauds, les armoires ProLine type 12 ont des découpures optionnelles pour la climatisation de l’équipement et serveurs voix/données .
Normes industrielles
UL 508A Listed; Type 12; File Number E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12; File Number E61997
NEMA/EEMAC, type 12
NEMA/EEMAC, Type 12
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Quick Ship Alternatives
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Entièrement étanche pour prévenir l'entrée de contaminants, réduisant ainsi les coûts d'entretien
- Les poignées avec verrouillage à trois points fournissent un accès simple, mais contrôlé ; deux clés incluses
- Les cornières de racks sont réglables en permanence de l'avant à l'arrière pour une plus grande souplesse de positionnement.
- La base mobile permet de positionner facilement l'armoire.
- Les niveleurs et le support anti-basculement fixent l'armoire au sol
- L’ensemble AC dispose d’une découpe pour une installation facile sur site de n’importe quel climatiseur de série G SpectraCool (expédié séparément).
- La base mobile comprend des roulettes, des niveleurs et une plaque d’obturation
- La plaque d’obturation permet un acheminement facile du câble
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.