Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Ens. ventilateurs pour porte-fenêtre ProTek, type 1, 24x24x24 gris, acier
Les boîtiers d’ensembles de ventilateurs ProTek à porte simple sont un excellent choix pour le montage de racks 19 pouces, d’appareils installés sur panneau ou autres équipements électroniques. Un pare-gouttes/soleil supérieur intégral et des ventilateurs à contrôle thermostatique fournissent un flux d’air pour refroidir l’équipement interne. Les boîtiers sont disponibles selon UL type 3R pour un usage intérieur/extérieur. Une version porte avec fenêtre UL type 1 est disponible pour les applications intérieures. Les ventilateurs intégrés assurent le refroidissement pour l’équipement interne. Les boîtiers offrent une protection contre l’eau, la poussière et d’autres contaminants. ProTek est un excellent choix pour les applications où l’espace est important et la seule option reste le montage mural. ProTek est disponible dans une large gamme de dimensions, de matériaux et de configurations pour répondre à de nombreuses applications difficiles.
Normes industrielles
Porte avec fenêtre : Type 1
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; File Number E61997
Solid Door: Type 3R
Window Door: Type 1
CEI 60529, IP30 ou IP 32, IK 10
IEC 60529, IP30 or IP 32, IK 10
- Le boîtier à porte pleine fournit une protection physique et visuelle complète
- Pare-gouttes/soleil supérieur intégral
- Deux ventilateurs haute performance, à longue durée de service, contrôlés par thermostat, montés sur le toit
- Base perforée, ventilée avec filtre interne, métallique expansé,
- La porte à fenêtre, en verre de sécurité résistant aux rayures, offre une vision de l’équipement interne tout en maintenant sa protection
- Toutes les joints sont entièrement soudés et lisses
- La porte et le corps sont fournis avec des tiges de mise à la terre pour faciliter une liaison et une mise à la terre correctes du coffret
- Un joint d’étanchéité, en mousse, sans soudure de qualité supérieure offre une protection contre les contaminants
- Le boulon à ailettes de verrouillage à clé fournit un bon contrôle d’accès au coffret ; deux clés sont comprises avec chaque coffret
- Des angles de rack supplémentaires dans les versions à trou carré et taraudé peuvent être ajoutés au coffret
- Un ensemble d’angles de rack plaqués, de mise à la terre automatique, taraudés 10-32 selon les normes d’espacement universelles EIA, qui peuvent être ajustés d’avant en arrière, est fourni avec chaque coffret
- Les goujons de panneaux soudés à section murale qui s’adaptent aux panneaux standard (acier et bois disponibles) peuvent être commandés séparément.
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Document avec schéma
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.