Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PROTEKII1DoorClosed Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Porte simple ProTek, type 4, 12, 48.54x23.62x24, gris clair, acier, fenêtre

Référence#: PTRW482424G2

Les boîtiers à porte simple ProTek sont un excellent choix pour le montage d’un rack 19 po, d’appareils montés sur panneau ou d’autres équipements électroniques. Ils sont conçus pour fournir un accès à l’avant et à l’arrière à l’équipement monté en rack de 19 po. Ils offrent une protection contre l’eau, la pollution, les agents corrosifs et autres contaminants. ProTek est un excellent choix pour les applications où l’espace est important et la seule option reste le montage mural. ProTek est disponible dans une large gamme de dimensions, de matériaux et de configurations pour répondre à de nombreuses applications difficiles.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Porte avec fenêtre : Type 12

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; File Number E61997

Solid Door: Type 4 and 12

Window Door: Type 12

Solid Door, Stainless Steel: Type 4, 4X and 12

IEC 60529, IP66 ou IP55, IK 10

IEC 60529, IP66 or IP55, IK 10
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
Ressources CAD
Accessoires associés Informations produit complémentaires

Informations produit complémentaires

Bulletin numéro

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter