Boulon à ailettes quart de tour avec verrouillage à clé, noir, acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Boulon à ailettes quart de tour avec verrouillage à clé, noir, acier
Référence#: PTWK
Le boulon à ailettes quart de tour peut verrouiller une variété d’armoires à montage mural. Le boulon à ailettes comprend un joint, un écrou de fixation et une clé avec le code-clé 333. Ce boulon à ailettes doit être utilisé avec une came existante pour l’installation ; ce bouton à ailettes est livré sans came. Il peut être verrouillé en position ouverte ou fermée. Ce produit préserve l'indice de protection Type 4, 12 d’un coffret.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Le boulon à ailettes quart de tour de cadenas peut verrouiller une variété d’armoires à montage mural
- Le boulon à ailettes comprend un joint, un écrou de montade et une clé avec code 333.
- Ce boulon à ailettes doit être utilisé avec une came existante pour l’installation; came non incluse.
- Verrouillable en position ouverte ou fermée.
- Ce produit est conforme au Type 4, 12 d’un boîtier.
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étape 3D
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.