Boulon à ailettes de cadenassage, 1,97 x 1,30 x 1,00, brossé, SS316
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Boulon à ailettes de cadenassage, 1,97 x 1,30 x 1,00, brossé, SS316
Référence#: PTWPSS
Le boulon à ailettes permet de verrouiller un coffret, assurant une sécurité supplémentaire tout en offrant un indice UL plus élevé. Lorsqu’il est installé, il ne peut pas être tourné et le coffret est sécuritaire. Le diamètre maximal du cadenas est de 0,31 (8 mm). Ce boulon à ailettes doit être utilisé avec une came existante pour l’installation ; la came n’est pas incluse Le boulon à ailettes est conforme au type 3R, 4, 4X, 12 du coffret
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Le boulon à ailettes permet de verrouiller un coffret, assurant une sécurité supplémentaire tout en offrant un indice UL plus élevé
- Lorsqu’il est installé, il ne peut pas être tourné et le coffret est sécurisé
- Le diamètre maximal du cadenas est de 0,31 (8 mm)
- Ce boulon à ailettes doit être utilisé avec une came existante pour l’installation ; la came n’est pas incluse.
- Le boulon à ailettes est conforme au type 3R, 4, 4X, 12 du coffret
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.