Ens. coffrets fibre optique FTTX, 4X, 50x30x20 gris, aluminium, simple pile
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Ens. coffrets fibre optique FTTX, 4X, 50x30x20 gris, aluminium, simple pile
Référence#: T503020FTTXB
Les boîtiers FTTX en aluminium soudé montées sur dalles assurent la protection durable et la gestion des câbles de fibre optique pour assurer la distribution à haut débit dans les applications extérieures. Fournies avec ou sans compartiment pour batterie de secours.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 3, 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997
NEBS™ est une marque commerciale de Telcordia
EC60529, IP66
Designed to meet Telcordia NEBS™ GR-487, GR-63 and IEC 48D
EIA 310-D with 19-in. spacing for rack equipment
Cabinet is RoHS compliant
NEBS™ is a trademark of Telcordia
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Le toit standard en pente favorise le ruissellement de l’eau
- Disponible avec des portes simple ou double accès à l’avant et à l’arrière pour un accès pratique
- Disponible avec ou sans compartiment de batterie
- Les mécanismes de verrouillage à 3 points et les poignées de cadenassage sur les portes sécurisent l’armoire
- Le joint mousse périphérique assure l’étanchéité des portes contre l’humidité et la poussière
- Les mécanismes de verrouillage sur les portes contrôlent ces dernières lorsqu’elles sont ouvertes pour assurer l'entretien de l’équipement
- Anneaux de levage amovibles (2) pour une installation facile
- Angles de cadre réglables pour 19 ou 23 pouces d’espacement sans modifications
- Utilisez des écrous cages pour monter l’équipement
- L’isolation supérieure du coffret permet d’éviter la formation de condensation et de réduire la chaleur solaire à l’intérieur du coffret. L’isolation sur le côté du coffret est facultative
- La base du coffret comporte un socle de montage en aluminium de 5,00 po (127 mm) pour aligner les câbles
- Trois embouts pyramidaux sont fournis sur le socle du coffret pour sceller différentes tailles de câbles
- Toutes les fixations sont en acier inoxydable pour conserver un aspect professionnel dans des conditions climatiques extérieures extrêmes
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.