Structure ouverte Waterfall Top à cadre ouvert
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Structure ouverte Waterfall Top à cadre ouvert
La structure ouverte Waterfall Top à cadre ouvert est utilisée pour acheminer les câbles à travers la partie supérieure d’un rack à cadre ouvert. Elle fournit un rayon de courbure de transition horizontal-vertical pour assurer une installation conforme des câbles de catégorie 5, 6, 6A et de fibre optique. Elle offre également un système complet de gestion des câbles lorsqu’elle est utilisée avec des gestions de câbles verticales et horizontales. Le haut de la structure ouverte Waterfall Top se monte sur des racks à cadre ouvert de 2 et 4 montants.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- La structure ouverte Waterfall Top à cadre ouvert est utilisée pour acheminer les câbles à travers la partie supérieure d’un rack à cadre ouvert
- Elle fournit un rayon de courbure de transition horizontal-vertical pour assurer une installation conforme des câbles de catégorie 5, 6, 6A et de fibre optique
- Elle offre également un système complet de gestion des câbles lorsqu’elle est utilisée avec des gestions de câbles verticales et horizontales
- Le haut de la structure ouverte Waterfall Top se monte sur des racks à cadre ouvert de 2 et 4 montants
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.