Ensembles de montage ProLine
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Ensembles de montage ProLine
Les ensembles de montage ProLine sont utilisés pour fixer les composants au système de grille. Les ensembles PFG contiennent des écrous avec collier à chargement frontal (M6) et 20 boulons à tête ronde à combsinaison (M6) L'écrou de mise à la terre est utilisé avec les trous rectangulaires du châssis ProLine pour assurer la continuité électrique entre le châssis et le système de grille. L'écrou ASM5T est utilisé avec les châssis ProLine à trous ronds. Cet ensemble inclut 20 vis autotaraudeuses M5.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les ensembles de montage ProLine sont utilisés pour fixer les composants au système de grille
- L'ensemble PGF comprend 20écrous clips (M6) et 20 vis à tête auto-bloquante (M6)
- L'écrou de mise à la terre utilise les trous rectangulaires du cadre PROLINE pour assurer la continuité électrique entre le cadre et le système de grille
- L'ensemble ASM5T est utilisé avec les châssis ProLine à trous ronds
- Cet ensemble inclut 20 vis autotaraudeuses M5
Spécifications
Finition
Plaqué
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Fiche technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.