Chemin de câbles horizontal ProLine
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Chemin de câbles horizontal ProLine
Le chemin de câble horizontal ProLine de est utilisé pour acheminer les câbless de l'avant vers l'arrière dans une armoire de serveur de données. Il se monte sur un côté ou en haut d’une sangle grillagée à 1 ou 3 lignes. Il peut également être monté directement sur les canaux de montage avec le kit de montage APSM6CN. Ce produit offre la possibilité d’utiliser plusieurs unités ensemble.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le chemin de câble horizontal ProLine est utilisé pour acheminer le câble de l'avant vers l'arrière dans une armoires de serveur ou un boîtier de données.
- Il se monte sur un côté ou en haut d’une sangle grillagée à 1 ou 3 lignes.
- Il peut également être monté directement sur les canaux de montage avec le kit de montage APSM6CN.
- Ce produit offre la possibilité d’utiliser plusieurs unités ensemble.
Spécifications
Couleur
Noir foncé
Matériau
Acier doux
Finition
Revêtement poudré
Code couleur
RAL 9005
DXF 2D
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étape 3D
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.