Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Ensembles pour ventilateurs à double charnière ProTek
Les coffrets d’ensembles de ventilateurs ProTek à double charnières sont un excellent choix, prêt à l’emploi, pour le montage de racks 19 pouces, d’appareils installés sur panneau ou autres équipements électroniques. Un pare-gouttes/soleil supérieur intégral et des ventilateurs à contrôle thermostatique fournissent un flux d’air pour refroidir l’équipement interne. Les coffrets sont disponibles en UL type 3R pour une utilisation extérieure. Une version avec fenêtre UL type 1 est disponible pour les applications intérieures. Ils sont conçus pour fournir un accès à l’avant et à l’arrière à l’équipement monté en rack de 19 po. Ils offrent une protection contre l’eau, la saleté et d’autres contaminants. ProTek est un excellent choix pour les applications où l’espace est important et la seule option reste le montage mural. ProTek est disponible dans une large gamme de dimensions, de matériaux et de configurations pour répondre à de nombreuses applications difficiles.
- Accès avant et arrière à l’équipement de rack de 19 pouces fourni par la conception en trois parties : une porte, une section centrale et une section murale
- La porte pleine fournit une protection physique et visuelle complète
- Pare-gouttes/soleil supérieur intégral
- Deux ventilateurs haute performance, à longue durée de vie, contrôlés par thermostat, montés sur le toit
- La porte de fenêtre, en verre de sécurité résistant aux rayures de 25 pouces et fixée mécaniquement, offre une surveillance visuelle de l’équipement interne tout en maintenant la protection de l’équipement
- Toutes les joints sont entièrement soudés et lisses
- Base perforée, ventilée avec filtre interne, métallique expansé,
- La porte, la section centrale et la section de mur sont fournis avec des tiges de mise à la terre pour faciliter une liaison et une mise à la terre correctes du coffret
- Un joint d’étanchéité, en mousse, sans soudure de qualité supérieure offre une protection contre les contaminants
- Le boulon à ailettes de verrouillage à clé fournit un bon contrôle d’accès au coffret ; deux clés sont comprises avec chaque coffret
- Un ensemble d’angles de rack plaqués, de mise à la terre automatique, taraudés 10-32 selon les normes d’espacement universelles EIA, qui peuvent être ajustés d’avant en arrière avec la section centrale du coffret
- Des angles de rack supplémentaires dans des versions à trou carré ou taraudé peuvent être ajoutés au coffret
- Les goujons de panneaux soudés à section murale qui s’adaptent aux panneaux standard (acier et bois disponibles) peuvent être commandés séparément.
Certificat d'organisme d'approbation
DXF 2D
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étape 3D
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.