Refroidissement de racks et de rangées, liquide
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Couleur
- Matériau
- Finition
- Hauteur
- Largeur
- Code couleur
- Profondeur
- Tension d'alimentation
- Alimentation en fluide de refroidissement
Filtre appliqué: 1
Produits | 28 résultats (52 articles)

RDHX PRO| RackChiller Actif, Charnières à gauche
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 47U, 800W

RackChiller RDHX PRO| kit de flexibles avec vanne
Tuyaux flexibles pour RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4 m.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de tuyaux RackChiller RDHX PRO avec valve

RackChiller RDHX PRO| kit de détection de fuites
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de détection de fuite RackChiller RDHX PRO

RackChiller RDHX PRO| kit de tuyaux avec vanne et capteurs
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de tuyaux RackChiller RDHX PRO avec valve et capteurs


Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Porte avec filtre pour RackChiller In-Row 45

RackChiller In-Row 45| Adaptateur de hauteur
Kit de juxtaposition à utiliser avec le RackChiller In-Row et les baies Varistar ou ProLine.

RackChiller| Vanne de régulation avec servomoteur pour porte arrière
Vanne de refroidissement à 2 voies avec actionneur pour la modulation du débit.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Vanne de régulation avec servomoteur pour RackChiller Rear Door, actif et passif

Rackchiller| Ensemble de contrôle de l'eau pour porte arrière
Inserts de tuyauterie en acier inoxydable avec capteurs (pression, température et débit).
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de régulation d'eau pour Rear Door RackChiller , actif ou passif

Rackchiller| Écran d'affichage et clavier pour Porte arrière
Terminal composé d'un écran et de 6 touches pour l'accès local au contrôleur.

Set de raccordement au réseau d'eau pour RackChiller Rear Door
Paire de tuyaux flexibles tressés en acier inoxydable pour relier le RackChiller au système de refroidissement de l'installation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Set de raccordement au réseau d'eau pour RackChiller Rear Door, actif ou passif

RDHX PRO| RackChiller Actif, Charnières à droite
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action