Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

P19SHP810_P19SHP810B_RckMntShelf_m_sq.png Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Étagère coulissante à montage en rack

L’étagère coulissante en rack permet un accès facile aux dispositifs montés sur étagère. L’étagère est en acier calibre 16 avec supports en acier calibre 12. Elle se monte sur la surface avant des cornières avants et arrières. Une fois montée directement sur un cadre, la charge de base est de 68 kg (150 lb) avec quatre cornières et de 34 kg (75 lb) avec montage sur les cornières avants. Les accessoires de rack plus courts que la profondeur de l’armoire peuvent être montés sur les cornières de cadre ou les supports de cadre fixés aux sangles grillagées. Ces éléments doivent être commandés séparément.
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
Épaisseur 1.52mm
Épaisseur 16ga
Couleur Noir foncé
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 9005
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter