Technologie de rack
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Compatible avec
- Finition
- Couleur
- Sorties commutées
- Code couleur
- Hauteur du rack
- Profondeur
- Hauteur
Filtre appliqué: 1
Produits | 33 résultats (120 articles)

Passerelle pour serrures électroniques en réseau
Passerelle pour connecter les poignées électroniques au réseaux.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Passerelle pour verrouillage électronique de porte

Guardian| Management Gateway - Passerelle de communication
Plateforme de surveillance environnementale qui détecte, suit, stocke et alerte sur les paramètres de santé et de sécurité.

PDU| Bâti de prises avec 2 câblage d'alimentation, triphasé
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.

PDU| Bâti de prises, BS
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.

PDU| Bâti de prises, IEC C13
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti de prises, IEC C13, mesurée

PDU| Bâti de prises, IEC C13, Raccordement Wieland®
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti de prises, IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 12 prises, 19", rouge
Bâti de prises, IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 6 prises, 19", blanc, avec protection contre les surintensités
Bâti de prises, IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 6 prises, 19", noir, avec protection contre les surintensités
Bâti de prises, IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 6 prises, 19", rouge, avec protection contre les surintensités
Bâti de prises IEC C13, avec entrée Wieland®, C13, 12 prises, 19", noir
Bâti de prises, IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 12 prises, 19", blanc

PDU| Bâti de prises, IEC C19
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.

PDU| Bâti de prises, IEC, triphasé
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

PDU| Bâti de prises, SCHUKO
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti de prises, SCHUKO, 3 prises
Bâti de prises, SCHUKO, 4 prises, 10"
Bâti de prises, SCHUKO, 12 prises
Bâti de prises, SCHUKO, 15 prises
Bâti de prises, SCHUKO, 19 prises
Bâti de prises SCHUKO, 8 prises, 19", avec interrupteur
Bâti de prises SCHUKO, 19 prises, avec interrupteur
Bâti de prises SCHUKO, 8 prises, 19", avec parasurtenseur
Bâti de prises SCHUKO, 9 prises, avec parasurtenseur
Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec protection contre les surintensités
Bâti de prises SCHUKO, 7 prises, 19", avec filtre d'antiparasitage secteur
Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec protection contre les courants de défaut
Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec parasurtenseur et filtre d'antiparasitage secteur
Bâti de prises, SCHUKO, 9 prises, 19"
Bâti de prises SCHUKO, 12 prises, avec interrupteur
Bâti de prises SCHUKO, 15 prises, avec interrupteur
Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec protection contre les courants de défaut et les surintensités

Cordon secteur
Le câblage secteur SCHROFF permet une fixation pratique et universelle avec des fixation modulaires.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Câble secteur, IEC C14, vers C13, 2,5 m, noir
Câble secteur, SCHUKO/UTE vers IEC C13-Angulé, 2.5 m, Gris
Câble secteur, SCHUKO/UTE vers IEC C13, 2,5 m, noir
Câble secteur, BS vers IEC C13, 2,5 m, noir
Câble secteur, USA vers IEC C13, 2,5 m, noir
Câble secteur, IEC C14, vers C13, 0,5 m, noir
Câble secteur, IEC C14 vers C13, 1 m, noir
Câble secteur, SCHUKO/UTE selon IEC C13, 2.5 m, gris