Étagère unilatérale en aluminium solide
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Étagère unilatérale en aluminium solide
L’étagère unilatérale en aluminium massif se monte sur une armoire ou sur un rack à cadre ouvert 19 pouces, elle peut également être montée au mur. Veuillez noter que la charge de base est de 100 lb (45,4 kg).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’étagère unilatérale en aluminium solide se monte sur une armoire ou sur un rack à cadre ouvert de 19 pouces, elle peut également être montée au mur.
- Veuillez noter que la charge de base est de 100 lb (45,4 kg).
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.