Gestion de câbles verticale I
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Gestion de câbles verticale I
La gestion de câbles verticale I est utilisée pour acheminer et grouper des câbles à l’intérieur des armoires. Afin d’obtenir un chemin de câble vertical complet sur des armoires de 1 800 mm ou plus, il faut empiler deux unités. Les charnières de grille métalliques s’ouvrent pour faciliter l’acheminement des fils. Se monte sur la sangle grillagée ou le châssis devant les angles du rack. Le profil étroit n’interfère pas avec l’équipement de 19 pouces dans des armoires de 600 mm de large.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- La gestion de câbles verticale I est utilisée pour acheminer et grouper des câbles à l’intérieur des armoires
- Afin d’obtenir un chemin de câble vertical complet sur des armoires de 1800 mm ou plus, il faut monter deux unités
- Les charnières de grille métalliques s’ouvrent pour faciliter l’acheminement des fils
- Se monte sur la sangle grillagée ou le châssis devant les angles du rack
- Le profil étroit n’interfère pas avec l’équipement de 19 pouces dans des armoires de 600 mm de large
Spécifications
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.