Base solide ProLine G2, 0 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Base solide ProLine G2, 0 mm
Les bases solides ProLine G2 0 mm sont utilisées pour fermer l’ouverture inférieure d’un cadre d’armoire.
Détails
Ressources
Fonctions
- Des roulettes ou des niveleurs peuvent être utilisés pour fixer la base solide, à la place du matériel inclus
- Le joint en polyuréthane sans raccord (composant UL reconnu) offre une étanchéité à l’eau et à la poussière, contre l’humidité et les contaminants
- Comprend quatre boulons hexagonaux M12 pour installation
- Les bases solides sont peintes sur surfaces plaquées
Spécifications
Épaisseur
1.52mm
Épaisseur
16ga
Couleur
Gris clair
Code couleur
RAL 7035
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.