Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Système CPCI avecPSB, 10 U, 14 slots

Référence#: 24579-028

Système CompactPCI 10 U avec PSB pour quatorze cartes 6 U, quatorze cartes RTM et jusqu’à quatre alimentations électriques enfichables 3 U.

En savoir plus Lire moins 
  • PICMG
  • RoHS
Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Ressources Nomenclature

La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):

Article Description Quantité
1 Châssis 19" blindé, Aluminium ; face avant et face arrière perforées, Équerre 19" en RAL 9006 ; autres pièces en aluminium passivé; poignées (RAL9005) 1
2 Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, avec les clips ESD (clips ESD fixés en bas à l'avant), pour montage vertical de cartes (6 U, profondeur 160 mm) 16
3 Nombre de slots arrière; guide-cartes IEEE, Clips ESD compris (clips ESD fixés sur le fond'avant), pour montage vertical de cartes rear I/O (6 U, profondeur 80 mm) 16
4 Carte fond de panier PSB pour cartes 6 U, 64 bits, 2 slots Fabric / Switch, 14 slots Node, 2 segments CompactPCI, slot système gauche et droite ; référence: 23006-610 1
5 Alimentation enfichable 19", 300 W (3 U, 8F) ; référence 13100-143 2
6 Unité de ventilation extractible avec filtre, 3 Ventilateurs, 24 VDC, 270 m3/h (160 cfm) 1
7 Face avant, avant, 3 U, 8 F, espace utile pour deux alimentations supplémentaires 2
8 Interrupteur DC à l'avant 1
9 Entrée AC (connecteur IEC), module de filtre secteur, fusible, 6 U, 8 F 1
10 Face avant, arrière, 6 U, 8 F 1
11 Face avant, avant, 3 U, 4 F, Obturateur pour fermer l'emplacement réservé aux modules CMM optionnels 2
12 Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système 1
Accessoires associés Produits recommandés Distributeurs dans votre région

Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:

Distributeur Quantité Date en Stock

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.