Face avant, Avec charnières latérales, blindée
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Face avant, Avec charnières latérales, blindée
Face avant avec joint CEM en textile, charnière latérale.
Détails
Ressources
Fonctions
- Face avant avec joint textile CEM
- Permet le montage sur les profils horizontaux
- Convient aux bacs à cartes et coffrets
- Montage des charnières possible à gauche ou à droite
Spécifications
Profondeur (D)
2.5mm
Largeur du rack
84HP
Matériau
Aluminium
Finition
Anodisé; Passivé
Type accessoire
Face avant
Type de produit
Face avant
Type
Face avant sans poignée
Blindage électromagnétique
Non (réalisable a posteriori)
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Rapport d'essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.