Poutre
Filtre appliqué: 1
Produits | 12 résultats (47 articles)

Adaptateur d’attache serre-câbles SCA
Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.

Attache de poutre pour conduit BC200-CD
Support de conduit efficace qui offre stabilité et sécurité pour les applications électriques, mécaniques et CVC. Fournit les moyens de supporter les conduits par crapautage sur structure métallique.

Attache de conduit/tuyau pour bride EM-M
Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN, avec fermeture encliquetable.

Support de collier serre-câbles avec étrier à bride
Support de câble pour poutre en acier de constructiontype IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit. Les câbles sont installés le long de la poutre.

Attache pour conduit sur bride H-PSM, montage latéral
Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN.

Attache pour conduit/tuyau sur bride H-MSM, montage latéral
Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN, avec fermeture encliquetable.

Câble vers l’étrier à bride
Support de câble pour poutre en acier de constructiontype IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit. Les câbles sont installés le long de la poutre.

Attache de poutre pour conduit BC-M
Attache à visser réversible avec collier à fermeture pour les conduits à utiliser sur les IPN standard.

Clip de sécurité pour câble avec étrier à bride
Support de câble pour poutre en acier de construction tyoe IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit . Les câbles sont maintenus par le clip au-dessus de la poutre.

Attache de poutre pour conduit BC-MSM, montage latéral
Attache à visser réversible avec collier à fermeture pour les conduits monté sur le côté à utiliser sur les IPN standard.

Attache serre-câbles SC
Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble ou tube et conduits sur structure métallique type IPN.

Attache encliquetable solaire
Clip attache bord de tôle pour installation de 2 câbles sur structure métallique pour application photovoltaique.