Fixations pour structure
Produits | 86 résultats (310 articles)

Attache de tige à bride H-Ti/T
Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer un montage par tige fieltée M6 sur une structure métallique type IPN.

Attache à frapper, montage par le bas
Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour supporter diverses applications de câbles et de conduits sur des éléments de poutre type IPN. Les multiples points de fixation offrent flexibilité et accessibilité à l'installateur.

Support pour plafonds trapézoïdaux OCDC
Clip de suspension pour support à clipser avec trou non fileté ; à utiliser avec une chaîne ou un câble.


Coupleur de tige EM-HEX
Connectors and couplers for joining externally threaded pipe or thread.


Clou à béton HIB avec collier
Clous pour fixation directe sur des structures en béton - fonctionne avec l'outil de clouage nVent CADDY.

Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux TDH
Attache en V avec élément de support et avec un trou pour tige fileté dans bac acier.

Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux EER
Clip de suspension pour plafonds trapézoïdaux avec trou non fileté ; à utiliser avec une chaîne ou un câble.

Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort
Solution rapide et efficace pour supporter tige filetée et modules préfabriqués sur les murs en béton ou attaches CADDY à l'aide de la technologie de montage par pression.

HW Écrou trapézoïdal pour bac acier avec profil en queue d'arronde
Dovetail deck hanging wedge nut with threaded hole.

Cheville à expansion NPN avec vis à fixer à l’aide d’un marteau
Tape-vis - cheville monté avec sa vis pour insertion béton à l'aide d'un marteau.