Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Gestion des chemins de câbles

Solutions de gestion de câbles

Solutions de gestion du câblage nVent CADDY

Nous sommes toujours à la recherche de moyens innovants permettant de diminuer vos coûts totaux d'installation, de réduire l'utilisation d'outils et d'améliorer la sécurité sur les chantiers en incorporant de nouvelles technologies à nos produits. Cette approche s'applique déjà à plus de 3 000 solutions de fixation pour tous les types de structures : des structures métalliques aux structures en béton, ainsi qu'à une gamme de gestion du câblage en constante expansion, apportant la même promesse de haute qualité.

Soutenue par notre service clientèle complet et notre engagement à répondre aux exigences des installateurs, nVent CADDY propose des produits que vous connaissez, auxquels vous faites confiance, et qui conviennent à des milliers d'applications électriques et datacom : des attaches encliquetables aux crochets en J, en passant par une gamme complète de chemins de câbles filaires, chemins de câbles perforés et autres échelles à câbles.

Datacom and Cable Management Graphic

Choisir le support de câble approprié pour votre projet


CADDY_Icon_Cable.png image

Quels types de câbles nécessitent un support ?

Câbles d'alimentation : câbles à paires torsadées, câbles multi-conducteurs et autres.
Câbles de données : Système d'alimentation par Ethernet (PoE) (lumières LED, sécurité, automatisation des bâtiments), câbles à fibre optique, câbles coaxiaux et autres.

CADDY_Icon_DataCenter.png image

Quels types d'angles se trouvent sur le chemin ?

Pour les data centers dans les installations électriques/datacom, gardez à l'esprit l'importance des rayons de courbure, car l'intégrité de la transmission des données pourrait en pâtir si les câbles venaient à être pliés à des angles extrêmes.

CADDY_Icon_FireRated.png image

Les câbles auront-ils besoin d'une protection contre les incendies ?

Le type de câble que vous utilisez et le système qu'il alimente peuvent également affecter la nécessité d'utiliser des produits résistants au feu conformément à la norme DIN 4102-12.

CADDY_Icon_ContHooks.png image

Quel type de support est le meilleur ?

Voulez-vous un support continu ou non continu ? Pour un support continu, choisissez des chemins de câbles ; pour un support non continu, choisissez des crochets en J.

Systèmes continus et non continus


Les systèmes de support continu se composent de chemins de câbles ou d'autres supports qui s'étendent sur toute la longueur d'un faisceau de câbles. Dans les applications PoE (Power over Ethernet - alimentation électrique par câble Ethernet), ils peuvent être filaires ou perforés pour permettre une meilleure dissipation de la chaleur et éviter l'accumulation de chaleur. Alternativement, les options non continues fournissent un support à intervalles réguliers pour les câbles. Les crochets en J, répandus dans les installations électriques/datacom, sont un exemple de composant de support non continu qui maintient les câbles à un coût inférieur à celui des chemins de câbles tout en offrant de bonnes performances de dissipation de la chaleur. Le système de crochet en J nVent CADDY est le seul crochet en J qui offre un rayon de courbure approprié (supérieur à 4x le diamètre du câble selon la norme ISO/CEI 14763-2). Les solutions de support non continu, telles que les crochets en J, sont jusqu'à 70 % plus rapides à installer que les solutions continues traditionnelles, sont souvent plus rentables et nécessitent moins de matériel.

En Europe, de nombreux installateurs et concepteurs sont plus habitués aux solutions continues, comme les chemins de câbles, en particulier pour les installations visibles (sans faux plafond par exemple), et les privilégient donc pour la plupart des applications. Quelle que soit votre préférence, nVent CADDY propose une grande variété de produits de fixation et support continus et non continus, offrant de nombreuses options pour une conception optimale de la gestion des câbles.

CADDY_CableLarge.png image

GRAND

CADDY_Cable_Medium.png image

MOYEN

CADDY_Cable_Small.png image

PETIT

CADDY_Cable_Rooftop.png image

TOITS-TERRASSES

Une multitude de méthodes d'installation


Tout système de gestion du câblage correctement conçu doit pouvoir supporter et accueillir des câbles de données, et il est essentiel de comprendre les différentes méthodes d'installation et leurs besoins. La gamme de solutions de gestion de câbles nVent CADDY, combinée aux solutions de fixation complètes nVent CADDY, convient à tout type d'installation électrique ou datacom : sur tiges filetées, en montage trapèze, directement fixée au plafond ou sur poutrelle, supportée par filin ou encore installée sur toit-terrasse. Choisissez nVent CADDY pour des installations électriques et datacom, plus rapides, plus simples et plus sûres.

Systèmes de support de câbles et crochets en J

Clips, brides et dispositifs de maintien

Explorez ces produits, y compris les principales catégories de produits nVent CADDY, dans la brochure complète.

Solutions de chemins de câbles filaires


CADDY_WireBasket_DSC_0208.png image

nVent CADDY propose des solutions de chemins de câbles filaires avec un système d'accouplement intégré breveté, sans outil, qui élimine la nécessité d'utiliser des accessoires de jonction dans les installations de chemins de câbles filaires. Sa polyvalence et ses performances lui permettent de s'adapter aux besoins spécifiques de tout type d'infrastructure. Les chemins de câbles filaires nVent CADDY réduisent les coûts et le temps d'installation en intégrant leur propre système de fixation.

Étant les seuls chemins de câbles filaires à tirer parti des propriétés élastiques de l'acier, ils offrent une résistance et une sécurité accrues, en plus d'avoir une durée de vie plus longue. La qualité supérieure d'acier utilisé garantit une meilleure résistance au niveau des points de soudure, des charges utiles supérieures et une durabilité accrue grâce à des traitements de protection anticorrosion.

Solutions de chemins de câbles perforés


CADDY_DSC_0368_Perforated.png image

Les solutions de chemins de câbles perforés nVent CADDY sont un système de chemins de câbles perforés, sans outil, à montage rapide. Ce système de couplage pour chemins de câbles perforés a été conçu pour une vitesse d'installation accrue et une facilité d'utilisation, dans le but d'offrir un avantage commercial sur un marché où la productivité est impérative.

Solutions pour échelles à câbles


CADDY_DSC_0179_Ladder.png image

nVent CADDY propose une solution d'échelle à câbles pour une installation rapide, des coûts réduits et une mise en place rapide. Le profil utilisé pour les sections latérales a été spécialement dimensionné pour améliorer la rigidité structurelle, augmenter la largeur interne des câbles, améliorer les performances de couplage et les bords de sécurité. Les sections latérales perforées permettent une installation plus rapide, car l'échelle peut être coupée à n'importe quelle longueur et couplée à une autre section sans perçage. Elle se fixe également aux côtés de l'échelle et réduit le poids de l'installation.

Besoin d'aide supplémentaire ?

Contactez nVent CADDY et dites-nous comment nous pouvons vous aider avec nos solutions de gestion de câbles, notre expertise ou notre offre de produits.

NOUS CONTACTER