Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH38648.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Support Structurel Universel

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1” through 2” brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.

En savoir plus Lire moins 
  • AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
  • FM Approved, Seismic
Imprimer cette page
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails
Fonctions
Spécifications
Finition Électro-galvanisé
Matériau Acier
Charges FM
Référence Capacité horizontale par installation vue d’en haut
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBU1xx 7510 N 9830 N 11830 N 13740 N
CSBU2xx 6580 N 10180 N 12720 N 13740 N
CSBU58xx 6580 N 9830 N 11830 N 13740 N
Diagrammes
Images d'application Ressources CAD
Vidéo
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Produits connexes
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes