Data Centers
Prodotti | 323 risultati (2567 items)

Porta doppia in acciaio Varistar CP, Perforatd, bloccaggio a 3 punti
Sportello perforato Varistar CP Couble con bloccaggio a 3 punti per applicazioni con protezione IP 20.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800 W

Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 1 punto
Sportello in vetro Varistar CP con bloccaggio a punto singolo per applicazioni IP 20.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 24 U, 1200H 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 24 U, 1200H 800 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 29 U, 1400H 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 29 U, 1400H 800 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 33 U, 1600H 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 33 U, 1600H 800 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 38 U, 1800H 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 38 U, 1800H 800 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 42 U, 2000H 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 42 U, 2000H 800 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 47 U, 2200H 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 47 U, 2200H 800 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800 W

Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti
La porta vetrata con bloccaggio a 3 punti consente un contatto più forte tra la porta e il telaio dell'armadio.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600 W
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600 W
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600 W
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800 W
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800 W
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800 W
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 24 U, 1200 H, 600 W
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 24 U, 1200 H, 800 W
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 29 U, 1400 H, 600 W
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 29 U, 1400 H, 800 W
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 33 U, 1600 H, 600 W
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 33 U, 1600 H, 800 W
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 38 U, 1800 H, 600 W
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 38 U, 1800 H, 800 W
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W, IP55
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W, IP55
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W, IP55
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W, IP55
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W, IP55
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W, IP55
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W, IP55
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W, IP55
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 47 U, 2200H 600W, IP55
Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W, IP55

Kit di raggruppamento per refrigeratori in fila RackChiller
Kit di raggruppamento da utilizzare in combinazione con i rack RackChiller in fila e Varistar o Proline.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

Conduttore Flexbus nVent ERIFLEX con roditore e termoretinico
nVent ERIFLEX FleXbus è pronto per l'uso da un lato con collegamento diretto su barra o su terminali dell'interruttore. Questa versione speciale include repellente anti-roditori e anti-termiti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73,9 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,3 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40,92 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,64 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48,36 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52,08 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 16.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59,52 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 17.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63,24 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 18.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66,96 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 19.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70,68 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7,44 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 20.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 21.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78,12 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 22.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81,84 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 23.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,56 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 24.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,28 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 25.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,16 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14,88 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,32 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,04 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29,76 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33,48 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 16.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 17.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 18.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 19.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 20.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 21.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 22.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 23.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 24.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 25.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,3 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,9 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,1 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,3 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30,9 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,3 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,1 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27,9 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39,3 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43,1 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,9 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 10.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 11.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 12.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 13.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 14.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 15.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 16.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 17.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 18.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 19.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 2.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 20.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 21.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 22.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 23.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 24.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 25.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 3.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 4.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 5.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 6.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 7.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 8.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 9.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37,2 kg

Vassoio rapido con cestello in filo PEMSA
Soluzione a percorso continuo con tecnologia Rapide per un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 60 x 100 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 60 x 100 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 60 x 150 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 60 x 150 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 60 x 200 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 60 x 200 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 60 x 300 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 60 x 300 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 60 x 400 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 60 x 400 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 60 x 450 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 60 x 450 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 60 x 500 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 60 x 500 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 60 x 600 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 60 x 600 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 60 x 60 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 100 x 100 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 100 x 100 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 100 x 150 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 100 x 150 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 100 x 200 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 100 x 200 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 100 x 300 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 100 x 300 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 100 x 400 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 100 x 400 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 100 x 450 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 100 x 450 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 100 x 500 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 100 x 500 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 100 x 600 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 100 x 600 mm

Staffa del vassoio C del cestello in filo PEMSA
Supporti versatili per passerella a filo con tecnologia a collegamento rapido per un montaggio a soffitto rapido e sicuro o per l'installazione su profili strut.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa a C per passerella a filo PEMSA, 250 mm
Staffa a C per passerella a filo PEMSA, 350 mm
Staffa a C per passerella a filo PEMSA, 450 mm
Staffa a C per passerella a filo PEMSA, 150 mm
Staffa a C per passerella a filo PEMSA, 200 mm

Giunto vassoio vassoio universale con cestello a filo PEMSA
Fornisce giunzioni robuste e rinforzate per il sistema di passerella a filo PEMSA per garantire un fissaggio stabile e facile da installare.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Giunzione passerella universale per passerella a filo PEMSA, nero
Giunzione passerella universale per passerella a filo PEMSA

Uscita cavo vassoio cestello PEMSA
Uscita per cavi regolabile per una gestione dei cavi facile e sicura.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Uscita per cavi per passerella a filo PEMSA, PZ
Uscita per cavi per passerella a filo PEMSA, nero

Cavo di prolunga per contenimento corsia per coperchio superiore automatico
Cavo di collegamento per il coperchio superiore di contenimento della corsia di apertura automatica.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite
Gli armadi sono dotati di pannelli posteriori ben avvitati al telaio per avere il massimo contatto con la guarnizione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 47 U, 2200H 600W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, acciaio, 24 U, 1200H 600W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, acciaio smaltato, 24 U, 1200H 800W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, acciaio smaltato, 29 U, 1400H 600W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, acciaio smaltato, 29 U, 1400H 800W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, acciaio smaltato, 33 U, 1600H 600W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, acciaio smaltato, 33 U, 1600H 800W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, acciaio smaltato, 38 U, 1800H 600W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, acciaio smaltato, 38 U, 1800H 800W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL, acciaio, 42 U, 2000H 600W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, acciaio smaltato, 42 U, 2000H 800W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, acciaio smaltato, 47 U, 2200H 600W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, acciaio smaltato, 47 U, 2200H 800W, IP55, EMC

Blocco di distribuzione bipolare BD, 80/100 A.
Dispositivo di collegamento bipolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distribut. potenza bipolare, 80/100 A, 1 cavo lato linea e 6 connes. lato carico
Distr. potenza bipolare, 80/100 A, 2 cavi lato linea e 13 conness. lato carico