Accoppiamento Accessori per casse IEC Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtri Metrico | Imperiale ComprimiEspandi Stato del ciclo di vita Active (81) Ritiro progressivo (2) Applicazioni Automazione industriale e controllo dei processi (56) Comandi e azionamenti (56) Distribuzione di energia (26) EMC (4) Petrolio e gas (2) Altezza 0.2in (1) 0.39in (3) 0.67in (1) 1.18in (1) 1.34in (8) 1.8in (1) 2.24in (1) 2.9in (1) 2.99in (1) 7.87in (3) 11.81in (3) 12.99in (1) 15.75in (1) 16.14in (1) 22.83in (1) 29.53in (4) 31.26in (1) 32.68in (1) 34.41in (1) 39.37in (4) 41.89in (1) 42.52in (1) 47.24in (2) 49.21in (1) 53.7in (2) 55.12in (1) 61.57in (2) 62.99in (2) 67.17in (1) 69.45in (6) 70.87in (5) 75.04in (1) 77.32in (6) 78.74in (8) 85.2in (2) 86.61in (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Altezza 5mm (1) 10mm (3) 17mm (1) 30mm (1) 34mm (8) 46mm (1) 57mm (1) 74mm (1) 76mm (1) 200mm (3) 300mm (3) 330mm (1) 400mm (1) 410mm (1) 580mm (1) 750mm (4) 794mm (1) 830mm (1) 874mm (1) 1000mm (4) 1080mm (1) 1100mm (1) 1200mm (2) 1250mm (1) 1400mm (3) 1600mm (4) 1706mm (1) 1764mm (2) 1800mm (9) 1906mm (1) 1964mm (2) 2000mm (12) 2200mm (5) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 0.49in (2) 0.51in (12) 0.59in (2) 0.67in (1) 0.71in (4) 0.75in (19) 1.5in (1) 2.24in (2) 3.35in (1) 3.94in (2) 3.98in (1) 7.87in (5) 10.59in (1) 11.81in (2) 13.39in (1) 15.75in (2) 17.32in (1) 19.69in (2) 21.26in (1) 23.62in (6) 29.53in (3) 31.5in (1) 39.37in (1) 49.21in (2) 69.45in (3) 77.32in (3) 85.2in (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 13mm (14) 15mm (2) 17mm (1) 18mm (4) 19mm (19) 38mm (1) 57mm (2) 85mm (1) 100mm (2) 101mm (1) 200mm (5) 269mm (1) 300mm (2) 340mm (1) 400mm (2) 440mm (1) 500mm (2) 540mm (1) 600mm (6) 750mm (3) 800mm (1) 1000mm (1) 1249mm (1) 1250mm (1) 1764mm (3) 1964mm (3) 2164mm (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 0.13in (1) 0.2in (5) 0.47in (2) 0.63in (1) 0.71in (3) 0.79in (2) 0.87in (1) 1.1in (8) 2.01in (1) 2.17in (7) 3.11in (1) 4.96in (3) 12.05in (2) 14.25in (2) 15.98in (3) 18.19in (5) 19.68in (2) 19.69in (3) 19.92in (4) 22.13in (8) 27.8in (2) 28.64in (1) 30in (3) 39.37in (3) 236.22in (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 3mm (1) 5mm (5) 12mm (2) 16mm (1) 18mm (3) 20mm (2) 22mm (1) 28mm (8) 51mm (1) 55mm (7) 79mm (1) 126mm (3) 306mm (2) 400mm (2) 406mm (3) 462mm (2) 500mm (8) 506mm (4) 562mm (2) 600mm (6) 706mm (2) 772mm (1) 800mm (3) 1000mm (3) 6000mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Grado di protezione NEMA tipo 1 (1) NEMA tipo 4 (19) NEMA tipo 4X (3) NEMA tipo 12 (24) NEMA tipo 13 (3) IP43 (1) IP54 (2) IP66 (22) Visualizza tutto Visualizza meno Famiglia di prodotti Supporto libero (45) Cassette di derivazione (7) Montaggio a parete (17) Materiale della cassa Policarbonato (7) Acciaio inossidabile (3) ABS (7) Alluminio (3) Acciaio zincato (4) Lamiera d'acciaio (56) Poliestere (13) Visualizza tutto Visualizza meno Filter1Filtro applicato: 1Categoria: AccoppiamentoVisualizza tutti i filtri (1) SottocategoriePannelli laterali | Armadi, SPMDettagliPannelli laterali in acciaio inox, SPMSDettagliStaffe di accoppiamento interne | Armadi, CCIDettagliKit di attacco angolare interno | Armadi, CCMDettagliStaffe di accoppiamento esterne | Armadi, CCEDettagliStaffe di accoppiamento esterne corte | Armadi, CCEHDettagliPiastre di separazione per armadi MCS e MCD, SPDDettagliPiastre di separazione per armadi MCSS MCDS e ECOM, SPDSDettagliStaffe per piastra di separazione, CCJDettagliGuarnizione della piastra di separazione, SPDGDettagliKit di accoppiamento in profondità, CJDNDettagliKit per l'accoppiamento ad angolo, CJDSDettagliPannelli laterali in alluminio, SPMADettagliPannelli laterali, SPMEDettagliGuarnizione per schermatura EMC, SPDEGDettagliGuarnizione per accoppiamento IP66, HPPG01DettagliGuarnizione per l'unione di casse a parete, CKDettagliGuarnizioni di accoppiamento piastre di fondo, AGCDettagliKit di Unione, UCKDettagliKit di estensione in profondità, UDEDettagliEstensione struttura in policarbonato, OPCP-EEDettagli