Pannelli laterali, SPME
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Pannelli laterali, SPME
Questi pannelli laterali chiudono i lati delle casse EMC singole o affiancate per proteggere le apparecchiature elettriche installate dall'ambiente, e il personale da eventuali lesioni.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per coprire i lati degli armadi MCSE. Dotati di una guarnizione conduttiva che assicura le protezioni EMC/IP.
- Materiale: Acciaio zincato da 1,5 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato, solo all’esterno.
- Protezione: Conforma a IP 54 | TYPE 12.
- Quantità nell'imballaggio: 2 pannelli con accessori di montaggio.
- For covering the sides of the MCSE enclosures
- Equipped with a conductive gasket providing both EMC/IP protection
- Two panels with mounting accessories
Specifiche
Spessore
0.06in
Spessore
1.5mm
Colore
Grigio chiaro
Finitura
Verniciato a polvere
Codice colore
RAL 7035
Materiale
Acciaio
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.