Barre di fissaggio cavi interne, CABINA
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Barre di fissaggio cavi interne, CABINA
Questa barra per cavi regolabile fornisce un modo sicuro per il fissaggio dei cavi all'interno della cassa. Si evitano le sollecitazioni esterne, proteggendo le apparecchiature installate da eventuali danni.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Montata sopra le piastre di fondo. Mantiene il dispositivo di bloccaggio CAC del cavo standard per assicurare l' ingresso cavi. Completamente regolabile in profondità. Quando i cavi schermati di terra EMC sono collegati alla barra di sostegno l'effetto Faraday verrà mantenuta intatta per la massima schermatura EMI.
- Materiale: Piastra in acciaio zincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 2 pezzi con accessori di fissaggio.
- Specifiche di montaggio: Aggiungere dispositivi di bloccaggio CAC in funzione del diametro cavi.
Specifiche
Spessore
2mm
Spessore
14ga
Materiale
Lamiera d'acciaio
Finitura
Zincato
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.