Gestione del cablaggio Accessori per casse IEC Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtri Metrico | Imperiale ComprimiEspandi Applicazioni Automazione industriale e controllo dei processi (53) Comandi e azionamenti (53) Distribuzione di energia (100) EMC (19) Petrolio e gas (12) Altezza 0.43in (4) 0.67in (9) 0.77in (1) 0.78in (1) 0.79in (1) 0.83in (1) 0.89in (14) 0.98in (18) 1in (1) 1.1in (2) 1.18in (1) 1.19in (8) 1.2in (1) 1.22in (1) 1.52in (1) 1.57in (2) 1.77in (11) 1.81in (1) 1.91in (1) 2.01in (2) 2.05in (3) 2.2in (1) 2.38in (1) 2.52in (12) 2.68in (1) 2.8in (2) 6.22in (2) 7.87in (29) 7.91in (1) 11.81in (23) 70.87in (4) 78.74in (6) 86.61in (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Altezza 11mm (4) 17mm (9) 19.5mm (1) 19.7mm (1) 20mm (1) 21mm (1) 23mm (14) 25mm (18) 25.5mm (1) 28mm (2) 30mm (9) 30.5mm (1) 31mm (1) 38.5mm (1) 40mm (2) 45mm (11) 46mm (1) 48.5mm (1) 51mm (2) 52mm (3) 56mm (1) 60.5mm (1) 64mm (12) 68mm (1) 71mm (2) 158mm (2) 200mm (29) 201mm (1) 300mm (23) 1800mm (4) 2000mm (6) 2200mm (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 0.49in (4) 0.59in (1) 0.67in (1) 0.79in (1) 0.83in (1) 0.87in (2) 0.94in (2) 0.98in (13) 1in (1) 1.1in (1) 1.2in (1) 1.21in (1) 1.3in (2) 1.41in (1) 1.52in (1) 1.57in (1) 1.65in (1) 1.91in (1) 2.09in (1) 2.36in (1) 2.38in (1) 2.56in (1) 4.84in (1) 5.91in (2) 11.33in (2) 15.75in (15) 19.69in (3) 23.62in (42) 31.5in (36) 39.37in (23) 47.24in (15) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 12.5mm (4) 15mm (1) 17mm (1) 20mm (1) 21mm (1) 22mm (2) 24mm (2) 25mm (13) 25.5mm (1) 28mm (1) 30.5mm (1) 30.7mm (1) 33mm (2) 35.7mm (1) 38.5mm (1) 40mm (1) 42mm (1) 48.5mm (1) 53mm (1) 60mm (1) 60.5mm (1) 65mm (1) 123mm (1) 150mm (2) 288mm (2) 400mm (15) 500mm (3) 599mm (6) 600mm (36) 800mm (36) 999mm (4) 1000mm (19) 1199mm (4) 1200mm (11) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 0.08in (5) 0.39in (2) 0.47in (9) 0.5in (1) 0.67in (1) 0.7in (1) 0.75in (12) 0.78in (8) 0.79in (1) 0.84in (1) 0.94in (2) 0.97in (1) 0.98in (5) 1.02in (1) 1.06in (1) 1.1in (1) 1.16in (1) 1.18in (2) 1.21in (1) 1.3in (1) 1.37in (1) 1.38in (1) 1.41in (1) 1.43in (6) 1.57in (1) 1.73in (1) 2.17in (1) 2.44in (1) 2.56in (6) 2.64in (1) 7.68in (2) 15.75in (11) 19.69in (16) 23.62in (40) 31.5in (31) 83.86in (1) 236.22in (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 2mm (5) 10mm (2) 12mm (9) 12.8mm (1) 17mm (1) 17.7mm (1) 19mm (12) 20mm (9) 21.3mm (1) 24mm (2) 24.6mm (1) 25mm (5) 26mm (1) 27mm (1) 28mm (1) 29.5mm (1) 30mm (2) 30.7mm (1) 33mm (1) 34.8mm (1) 35mm (1) 35.7mm (1) 36mm (6) 40mm (1) 44mm (1) 55mm (1) 62mm (1) 65mm (6) 67mm (1) 195mm (2) 400mm (11) 500mm (16) 600mm (40) 800mm (31) 2130mm (1) 6000mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Grado di protezione NEMA tipo 1 (20) IP41 (43) IP65 (2) IP66 (8) IP67 (11) Famiglia di prodotti Supporto libero (38) Montaggio a parete (22) Materiale della cassa Policarbonato (6) Acciaio inossidabile (52) Alluminio (5) Acciaio zincato (19) Lamiera d'acciaio (87) PVC (8) Acciaio (23) Schiuma (1) Zinco (4) Visualizza tutto Visualizza meno Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Gestione del cablaggioVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieBarra di fissaggio cavi, CABDettagliBarra di fissaggio cavi esterna, CABPDettagliSerracavi, CACDettagliProfilo in sezione per il passaggio di cavi, SCEDettagliMousse per ingresso cavi e guarnizione della piastra inferiore, BGDettagliPiastre di fondo ventilate | Armadi, CVBDettagliPiastra di fondo regolabile in lamiera di acciaio inox, CBPSDettagliCopertura superiore con apertura, CRGDettagliCopertura ventilata, CRBDettagliRisalita cavi con porta laterale, DNSRDettagliPiastra porta connettori, MMDettagliPiastre di copertura, MMGDettagliTelai superiori anteriori/posteriori per armadi a pavimento, MCUDettagliTelai superiori laterali per armadi a pavimento, MCUPDettagliVano cavi inferiore | Armadi, PCUDettagliPannelli laterali | Armadi, PCUPDettagliPiastra di fondo in alluminio, CBPADettagliPiastra di fondo per connesioni EMC, CBPEDettagliIngresso cavi EMC e guarnizione della piastra di fondo, BGEDettagliPressacavo in plastica | Casse, CPGDettagliIngresso cavi con semplice protezione | Casse, CESDettagliEntrata cavi a doppia protezione | Casse, CEDDettagliPiastra ancoraggio cavo | Casse, CAGDettagliFinger guards | Alimentazione e distribuzione, MSFGDettagliPlain bottom plates | Alimentazione e distribuzione, CBP-PDDettagliSeparation plates for cable section | Alimentazione e distribuzione, MSPMDettagliRear cable fixation profiles | Alimentazione e distribuzione, MSCFRDettagliSide cable fixation profiles | Alimentazione e distribuzione, MSCFSDettagli