Piastre di smistamento, MM
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastre di smistamento, MM
La piastra porta connettori può essere montata facilmente, garantendo l'isolamento della cassa e, allo stesso tempo, la facile installazione dei connettori.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Setto divisorio fra due armadi,o da usarsi in combinazione con una porta laterale rialzata (DNSR). Modelli pre-forati per connettori a 24 pin. Con piastre di copertura MMG può essere adattato a connettori a 16 pin. Da montare con kit staffa CCJ06.
- Materiale: Acciaio zincato da 2mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
- Specifiche di montaggio: Aggiungere CCJ06. Aggiungere porta laterale rialzata DNSR per la copertura e la protezione della connessione.. Aggiungere piastre di copertura MMG per le forature non utilizzate o per l'adattamento a diverse dimensioni del connettore.
Specifiche
Spessore
0.08in
Spessore
2mm
Finitura
Placcato
Materiale
Zinco
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.