Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Case study di nVent SCHROFF

Case Studies page-Hero Banner
Case study di nVent SCHROFF
Innovazione in azione

Scoprite come nVent connette e protegge i clienti in tutto il mondo attraverso soluzioni elettroniche creative.

Contattaci
Doors_and_Panels_556_556.png

Caratteristica del prodotto: Armadi per elettronica da 19"

Caratteristiche principali: Caratteristiche altamente versatili Telaio saldato/imbullonato IP20 - IP55 Conforme alla normativa EMC Più opzioni di raffreddamento Fisso/mobile La nostra collaudata serie di armadi Schroff comprende: Novastar: armadi con...
Outdoor Modular, outdoor electronics cabinets

Armadi per sistemi di sicurezza e informazione dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie

Implementazione di un sistema di informazione e sicurezza all'avanguardia (SISS) per le stazioni ferroviarie. REQUISITI Un OEM fornisce sistemi integrati di comunicazione e sicurezza pubblica all'avanguardia per il settore ferroviario...
rail infrastructure

Rilevamento dei danni al battistrada delle ruote nelle applicazioni ferroviarie

Riduzione dei tempi di manutenzione meccanica ed elettronica dei veicoli ferroviari grazie alla manutenzione predittiva REQUISITI Migliorare la disponibilità e l'affidabilità dei treni riducendo i tempi di trasporto ed evitando...
AdobeStock_69865524.jpeg

Armadi per esterni per l'automazione dei treni metropolitani

Consentire il funzionamento dei treni senza conducente in condizioni di temperature estreme APPLICAZIONE Upgrade da GoA (grado di automazione) 3 a 4 della rete metropolitana del Medio Oriente Operazioni rapide...
aerospace solutions

Sistema di acquisizione dati

Questo sistema è stato sviluppato specificamente per i requisiti di sistema del radar mobili. Doveva essere estremamente resistente agli urti e alle vibrazioni e soddisfare gli standard MIL-STD 710F e...
Television vehicle with parabolic antenna on the roof

Sistema di controllo radar mobile

Il sistema doveva essere implementato su un veicolo dell'aviazione civile senza equipaggio per raccogliere informazioni geografiche. Poiché il sistema si trova all'esterno dell'aeromobile, lo chassis doveva essere completamente chiuso e...
robotic arms in a car plant

Ispezione dello smistamento multifrequenza

Lato anteriore Ratiopac PRO 4U, lato posteriore ventole Ratiopac Pro Air 3 U. 3 ventole con unità di controllo ventola integrata. Pannello anteriore montato senza viti visibili. Soluzione: È possibile...
Soldiers marines patrolling on foot and escorted by a Humvee

CassettePRO con capacità di raffreddamento extra

Impiego in test e misurazioni che richiedono una dissipazione aggiuntiva del calore dei punti caldi delle schede tramite un FHC verso il pannello laterale. Soluzioni: Raffreddare il punto caldo della...
experimental physics, test and measurement

Traffico dei dati presso l'European XFEL

I sistemi MicroTCA soddisfano le crescenti esigenze degli acceleratori usati nel campo della fisica per quanta riguarda la capacità di elaborazione e l'affidabilità del segnale. Azienda: Con sede ad Amburgo...
Telecommunication mast TV antennas with blue sky in the morning

Sistemi di test di rete con touchscreen

Un rack secondario autonomo e portatile da 19 pollici, con ampia area per lo schermo per testare e verificare gli elementi di rete ad alta velocità. Tecnologie: Sistema proprietario basato...
AdobeStock_267912911.jpeg

Test delle unità di comunicazione wireless

Lo chassis Interscale nVent SCHROFF per computer a scheda singola offre flessibilità in termini di dimensioni, aperture, montaggio e branding individuale. Tecnologie: Piattaforma modulare per custodie Interscale per schede a...
PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

Sistema PXI Express come sistema di test standard

Il sistema viene utilizzato come sistema standard per il test del segnale ad alta tensione e viene implementato in varie applicazioni finali, tra cui settore automobilistico, comunicazioni, scienza, difesa/aerospazio ed...