Sistema VME64x, 2 U, 4 slot, alimentatore collegabile
Sistema VME64x per 4 schede VME64x a montaggio orizzontale 6 U, 160 mm. Opzione i/o posteriore. L'alimentazione del sistema è fornita da un massimo di due alimentatori collegabili. Un vassoio per ventole hot swap con 4 ventole garantisce un raffreddamento eccellente.
- Sistema conforme a IEC 60297?3?101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane conforme a VITA 1,1?1997
- Backplane di alimentazione a PICMG 2,11 (P 47), predisposto per l'installazione di due PSU compatibili da 19", 300 W (3 U, 8 CV)
- Dissipazione del calore mediante un vassoio della ventola con 2 ventole, raffreddamento da destra a sinistra; monitoraggio della ventola e visualizzazione della tensione
- Sistema per montaggio orizzontale su scheda con formati scheda; parte anteriore: 6 U, 160 mm di profondità; i/o posteriore, posteriore: 6 U, profondità 80 mm
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Telaio schermato da 19", piastra in acciaio, verniciato a polvere nero (RAL 9005) | 1 | |
| 2 | Slot anteriore; guide IEEE, incl. Clip ESD (clip ESD montate a destra), per il montaggio orizzontale delle schede i/o posteriori (6 U, profondità 160 mm) | 4 | |
| 3 | Slot posteriore; guide IEEE, incl. Clip ESD (clip ESD montate a destra), per il montaggio orizzontale delle schede i/o posteriori (6 U, profondità 80 mm) | 4 | |
| 4 | Backplane VME64x per 6 schede U, 4 slot, con spina P0 (codice 23001-534), backplane di alimentazione, 2 spine P47 (codice 23098-115) | 1 | |
| 5 | Spazio di installazione 3 U, 8 HP per due PSU compatibili da 19" | 1 | |
| 6 | Unità ventola hot-swap con 2 ventole (12 V CC); include monitoraggio della ventola e visualizzazione della tensione | 1 | |
| 7 | Modulo di ingresso rete CA ( spina IEC 320-C14, filtro di rete, interruttore di rete, fusibile di rete) | 1 | |
| 9 | Pannello anteriore da 3 U, 8 HP, montato sulla parte anteriore | 1 | |
| 8 | Cable harness to connect all system components | 1 |
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.