Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, schermato, CompactPCI, 3 U, 235 mm
Sottorack schermato EMC per il montaggio su backplane, per applicazioni CPCI.
Caratteristiche
- Portamoduli con pannello laterale tipo F ("flessibile") per unità plug-in CompactPCI con elevate forze di inserimento e di estrazione
- Struttura in alluminio
- Guida orizzontale posteriore per il montaggio su backplane con striscia isolante
- Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11
- Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse
- EMC di circa 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, presupponendo che la parte anteriore sia coperta da pannelli frontali schermati, test in conformità alla norma VG 95373 parte 15
- Fornito in confezione piatta salvaspazio
- IP 20, in conformità alla norma IEC 60529
- Guida orizzontale tipo "Heavy"
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Staffa di supporto da 19" per guarnizione in tessuto EMC | 2 | |
| 2 | Profilo angolare sul retro per guarnizione in tessuto EMC | 2 | |
| 4 | Guida orizzontale anteriore (H-KD) | 1 | |
| 4a | Guida orizzontale anteriore IEEE (H-LD) | 1 | |
| 4c | Guida orizzontale posteriore (H-ST) con striscia isolante per il montaggio del backplane | 2 | |
| 5 | Striscia isolante (premontata) | 6 | |
| 7 | Piastra di copertura EMC | 2 | |
| 8 | Materiale di tenuta EMC (pre-montato) | 1 | |
| 9 | Pannello posteriore | 1 | |
| 10 | Manuale dell'utente | 1 | |
| 11 | Kit di assemblaggio | 2 | |
| 3 | Side panel type F | 2 | |
| 4b | Rear horizontal rail (L‐KD) | 2 | |
| 6 | Insulation strip (pre-fitted) | 2 | |
| 12 | User manual | 1 |
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.