Custodia desktop completa PropacPRO, schermata
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Custodia desktop completa PropacPRO, schermata
La custodia nVent SCHROFF PropacPRO fornisce protezione elettronica per assemblaggi da 19" come unità plug-in ed euroboard. I telai in alluminio pressofuso e i pannelli laterali a profilo garantiscono una soluzione robusta. Il contenitore include la schermatura EMC di serie.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Custodia da tavolo, preconfigurata in conformità alla norma IEC 60297-3-101 per componenti da 19"
- Schermato
- Fessure di ventilazione nella piastra base
- Pannello posteriore con fessure di ventilazione
- IP 20 in conformità alla norma IEC 60529
- Conforme a DIN EN 62368-1
Specifiche
Carico statico
25kg
Tipo di prodotto
Custodia
Tipo
Custodia per componenti da 19"
Famiglia di prodotti
PropacPRO
Schermatura EMC
Sì
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.