Piastra di copertura EuropacPRO, universale
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastra di copertura EuropacPRO, universale
Una piastra di copertura viene utilizzata per la schermatura elettromagnetica o come protezione meccanica. Il coperchio può essere utilizzato se le schede non standard verranno assemblate nel portapacchi.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- La schermatura è fornita da guarnizioni in acciaio inossidabile EMC opzionali, tra la piastra di copertura e il pannello laterale
- Per il posizionamento variabile di guide orizzontali, ad esempio per circuiti stampati con formati non standard
- Grado di perforazione 58%
- Adatto per l'uso con tutte le guide orizzontali
Specifiche
Materiale
Alluminio
Tipo di prodotto
Piastra di copertura
Famiglia di prodotti
EuropacPRO
Finitura
Passivato
Funziona con
Rack secondari
Tipo
Universale
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.