LHX+-koeler in rek, lucht/vloeistofwarmtewisselaar, 5 kW, 230 V, 1 ventilatoren, 6 u, 550D
LHX+-koeler in rek, lucht/vloeistofwarmtewisselaar, 5 kW, 230 V, 1 ventilatoren, 6 u, 550D
Catalogusnr# 29714-017
RackChiller in-Row Coolers (IRC) zijn ontworpen voor het leveren van gelokaliseerde/aanvullende energiezuinige koeling in datacenters. RackChiller IRC is een modulaire en schaalbare precisiekoeloplossing die de traditionele infrastructuur voor datacenterkoeling kan vervangen of aanvullen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- 19-inch monteerbare lucht/vloeistof-warmtewisselaar met ventilator
- Eenvoudig te vervangen ventilatoren zonder de warmtewisselaar te demonteren
- Koelvloeistoftoevoer van boven of onder
Specificaties
Productkenmerken
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
Testrapport
Verkoopblad
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.