Enclosure Cooling
Filteren op
Filter toegepast:
1
Filters wissen
- Producttype
- Productserie
- Hoogte
- Type
- Kleur
- Diepte
- Breedte
- Werkt met
- Rekhoogte
- Hoogte
- Materiaal
- Afwerking
- Kleurcode
- Breedte
- Diepte
- Voedingsspanning
- Redundante voeding
- Koelvloeistoftoevoer
Filter toegepast: 1
Producten | 33 resultaten (60 artikelen)

RackChiller RDHX PRO actief, links scharnierend
De revolutionaire nieuwe RDHX PRO van nVent voldoet aan de behoefte aan aanzienlijk meer gegevensverwerkingskracht om te voldoen aan de eisen van door AI verbeterde softwaretoepassingen
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 42U, 600 W
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 42U, 800 W
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 47U, 600 W
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 47U, 800 W
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 42U, 750 W
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 48U, 600 W
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 48U, 750 W
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 48U, 800 W

RackChiller RDHX PRO slangenset met klep
Flexibele slangen voor RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4 m.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO slangenset met klep

RackChiller RDHX PRO lekdetectiekit
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO lekdetectiekit

RackChiller RDHX PRO slangenset met klep en sensoren
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO slangenset met klep en sensoren


CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Gefilterde deur voor rekkoeler in rij 45

Adapter voor 45 hoogte in rij van rackchiller
Ganging kit voor gebruik in combinatie met de RackChiller in-Row en Varistar- of ProLine-racks.

Gemotoriseerde regelklep achterportier Rackchiller
2-weg koelvloeistofklep met actuator voor stromingsmodulatie.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Gemotoriseerde regelklep achterportier RackChiller, actief en passief

Waterregelpakket achterportier RackChiller
Roestvrijstalen pijpinzetstukken met sensoren (druk, temperatuur en debiet).
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Pakket waterregeling achterportier RackChiller, actief of passief

Display en toetsenblok van achterportier van RackChiller
Terminal bestaande uit display en 6 toetsen voor lokale toegang tot de controller.

Set wateraansluitingen achterportier Rackchiller
Paar roestvrijstalen gevlochten flexibele slangen om de RackChiller aan het koelsysteem van de faciliteit te bevestigen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Set wateraansluitingen achterportier RackChiller, actief of passief

RackChiller RDHX PRO actief, rechts scharnierend
De revolutionaire nieuwe RDHX PRO van nVent voldoet aan de behoefte aan aanzienlijk meer gegevensverwerkingskracht om te voldoen aan de eisen van door AI verbeterde softwaretoepassingen
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action