Aansluitstrip, UTE, 6 sockets, 19 inch, met foutstroombeveiliging en overstroombeveiliging
Aansluitstrip, UTE, 6 sockets, 19 inch, met foutstroombeveiliging en overstroombeveiliging
Catalogusnr# 60110-231
Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een aluminium chassis van 1 u bij 1 u kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rack met UTE-uitgangen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- 230 V, 16 A
- In overeenstemming met NFC 61-303
- Stekkerdoos met UTE-aansluitingen
- Montagehoogte 1 u.
- Horizontale of verticale montage
- Aansluitkabel 2 m, met SCHUKO/UTE-stekker
- Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.