Power Distribution
Filteren op
Filter toegepast:
1
Filters wissen
- Producttype
- Productserie
- Type
- Werkt met
- Hoogte
- Hoogte
- Geschakelde stopcontacten
- Breedte
- Breedte
- Nominale stroom
- Diepte
- Diepte
- Nominale spanning
- Beschermingsklasse
- Rekeenheden
- Type meting
Filter toegepast: 1
Producten | 35 resultaten (153 artikelen)

Intelligente PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Intelligente iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligente iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligente iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

Intelligente PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Intelligente iPDU, EN6329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN6350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN6380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN6326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN6337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Intelligente PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action

Intelligente PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's

Intelligente PDU, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Intelligente iPDU, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligente iPDU, EN2403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN2812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

Intelligente PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Intelligente iPDU, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligente iPDU, EN1402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN1808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

Intelligente PDU, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Intelligente iPDU, EN1326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN1337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1330, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1335, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1325, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Intelligente PDU, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Intelligente iPDU, EN2326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN2329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2316-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN2317, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN2337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2325, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Enlogic iPDU, contactdoos geschakeld en met meetfunctie EN6-serie
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
MSPO-PDU, 0U, 30 A (24A)NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 6 CB, (24)C13, (12)C19
MSPO-PDU, 0U, 30A (24A)na/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 6 CB, 36 vergrendelbare combinatie
MSPO-PDU, 0U, 60 A (48 A)NA/63 A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (24)C13, (12)C19
MSPO-PDU, 0U, 60 A (48 A)NA/63 A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)C13, (18)4-IN-1
MSPO-PDU, 0U, 100A (80A)na/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 vergrendelbare combinatie
MSPO-PDU, 5U, 100A (80A)na/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 vergrendelbare combinatie
MSPO-PDU, 3U, 100A (80A)NA/80A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)C13, (18)4-IN-1

Meetfunctie voor ingangs- en contactgeschakelde PDU EN2-serie