Power Distribution
Filteren op
Filter toegepast:
1
Filters wissen
- Producttype
- Productserie
- Type
- Kleur
- Geschakelde stopcontacten
- Nominale stroom
- Hoogte
- Nominale spanning
- Rekeenheden
- Type meting
Filter toegepast: 1
Producten | 30 resultaten (135 artikelen)

Intelligente PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Intelligente iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligente iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligente iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

Intelligente PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Intelligente iPDU, EN6380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN6350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN6329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN6326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN6337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Intelligente PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action

Intelligente PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's

Intelligente PDU, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Intelligente iPDU, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligente iPDU, EN2403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN2812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

Intelligente PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Intelligente iPDU, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligente iPDU, EN1402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN1808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

Intelligente PDU, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Intelligente iPDU, EN1380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN1330, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1335, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1325, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Intelligente PDU, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Intelligente iPDU, EN2326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN2329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2316-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN2317, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN2337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2325, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Basis-PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulaire, compacte PDU. Met een aluminium chassis van 1 u kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rek met C13- en C19-uitgangen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
BASIS-PDU, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0401, 400 VAC, 3-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0807, 400 VAC, 3-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A

Basis-PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulaire, compacte PDU. Met een aluminium chassis van 1 u kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rek met C13- en C19-uitgangen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
BASIS-PDU, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0305, 230 VAC, 1-PH, 63 A
BASIS-PDU, EB0311-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0317-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0318-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0332, 230 VAC, 1-PH, 63 A
BASIS-PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Sensor voor eHandle
De eHandle voor toegangscontrole is een intelligent elektromechanisch vergrendelingssysteem voor server- en netwerkkasten. De eHandle integreert naadloos met de netwerkcontroller en RackPower iPDU's en fungeert als hub voor toegangscontrole en omgevingsbewaking.

EHandle
De eHandle voor toegangscontrole is een intelligent elektromechanisch vergrendelingssysteem voor server- en netwerkkasten. De eHandle integreert naadloos met de netwerkcontroller en RackPower iPDU's en fungeert als hub voor toegangscontrole en omgevingsbewaking.