Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Spoorwegsystemen voor binnen

Spoorwegsystemen voor binnen

In controlecentra en technische ruimten komen alle elementen van een efficiënt spoorwegnetwerk samen. Belangrijke bewakings- en seingevingsapparatuur kan samen met treinbeveiligingssystemen, reizigersinformatiesystemen, bewakingscamera's, SCADA en geavanceerde ticketsystemen worden ondergebracht.

Hardwarebeheer op afstand voor de digitalisering van spoorwegtoepassingen

SCHROFF-SmartHardware-ControlRoom.jpg

Door de toenemende toepassing van digitale spoorwegtechnologie is er een groeiende behoefte om gevoelige apparatuur op afstand te bewaken en te besturen in technische controlekamers in het gehele spoorwegnetwerk. Hogere niveaus van controle en conditie monitoring voor koeling en andere belangrijke parameters zijn mogelijk op rek- en systeemniveau.​

Ontdek hoe dit kan worden bereikt in onderstaand webinar!

Demo en technisch webinar InformatiebladRack Control-eenheden bekijken

TRANSPORTOPLOSSINGEN VOOR INDOOR SPOORWEGTOEPASSINGEN

Bescherming van elektronica in een uitdagende omgeving

Varistar CP Doubledoor

Netwerkrekken

Producten bekijken
EMC Cabinet, Railway Electronics Cabinet

19-inch elektronicakasten

  • Gecertificeerd voor spoorwegtoepassingen en seismische omgevingen

  • EMC

  • Tot IP55

Producten bekijken
Guardian Management Gateway

Guardian Management-gateway

Producten bekijken
Fan Tray

Smart Fan Tray​

Producten bekijken
High-Speed CompactPCI System

CompactPCI Serial-systeem

Producten bekijken
EuropacPRO Subrack

EuropacPRO | 19-inch subrack

Producten bekijken

Bescherming van elektronica in een uitdagende omgeving

Railway Electronics Cabinet

VARISTAR CP - elektronicakast voor indoor spoorwegsystemen

De nVent SCHROFF Varistar CP met EMC is een van de weinige elektronicakasten die met succes is getest volgens EN 61000-5-7 tot 18 GHz in aanvulling op IEC 61587-3 en biedt de beste bescherming in zijn klasse: demping van 40 dB bij 3 GHz en 30 dB bij 10 GHz met een massieve deur.

Hoogwaardige EMC-bescherming voor treinbeveiligings- en communicatie-apparatuur

  • Treinbeveiligings- en communicatieapparatuur moet veilig werken, vooral in kritieke omgevingen
  • Zorgen voor een effectieve coördinatie van treinen met behulp van een betrouwbare en snelle gegevensbandbreedte
  • Verbeterde real-time gegevensintegriteit, minder vertraging en direct onderhoud.

Productinformatie Informatieblad Video

Cyberbeveiliging regelen

Electronic Locking

Mechatronic toegangscontrole voor elektronicakasten

  • LED-display voor bedrijfsstatus en alarmen
  • Kan worden gebruikt met proximitykaarten (HID en Mifare)
  • Werkt stand-alone of via netwerk
  • De configuratie van de master-/slave-handgreep kan afzonderlijk worden ingesteld
  • Vandalismealarm
  • Kan worden geïntegreerd in bestaande managementsystemen en beheersoftware

PRODUCTEN BEKIJKENOPEN DE FOLDER

VARISTAR CP: ELKE DISCIPLINE BEHEERSEN

Trillings- en schokbestendig

De elektronicakast nVent SCHROFF Varistar CP moet voldoen aan de eisen van alle situaties. Hij is daarom zo ontworpen dat u er zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden honderd procent op kunt vertrouwen. Het is immers betrouwbaarheid, tot in het kleinste detail, die complexe veiligheidstaken haalbaar maakt, en ook economisch.

Harde feiten

Gebaseerd op het project

  • Robuust: Beproefd mechanisch ontwerp voor mobiele toepassingen
  • Stevig: Schok- en trillingsbestendig volgens DL6 van IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 en EN 50125-3
  • Extra stevig: Extra bescherming met optionele schokdempers
  • Gecertificeerd: Lassen van spoorvoertuigen en onderdelen volgens EN 15085-2 op basis van het project
  • Afgeschermd: Standaard uitzonderlijke afschermeigenschappen: 60 dB bij 1 GHz, 40 dB bij 3 GHz
  • Ideale koeling: Warmteafvoer volgens uw exacte vereisten met een verscheidenheid aan koelconcepten; waterkoeling tot 40 kW
  • Goed beschermd: Beschermingsklasse tot IP 55
  • Kabelmanagement Groot assortiment accessoires voor eenvoudige installatie

Twee klassen lading, één kast

  • Slim-Line: Het speciale Slim-Line geëxtrudeerde profiel is geschikt voor een statisch draagvermogen van 400 kg met een minimum aan materialen en voldoet aan de DL5- en DL6-eisen van IEC 61587-1 voor dynamische belastingen.
  • Zware uitvoering: Het robuuste frame voor zwaar gebruik is speciaal ontworpen voor toepassingen met een hoge belasting. Dankzij de hogere buigstijfheid is hij bestand tegen een statische belasting van 800 kg, terwijl hij onder dynamische belastingen voldoet aan de klassen DL5 en DL6 van IEC 61587-1. Dynamische tests tonen ook aardbevingsweerstand aan tot bellcore zone 4.

Ontwerptools en services

electronics cabinet configurator, server cabinet, server rack, networking rack

Varistar CP-kastconfigurator

Start uw ontwerp
EuropacPRO Subrack Configurator

EuropacPRO Subrack-configurator

Start uw ontwerp
Front Panel Configurator

Voorpaneelconfigurator

Start uw ontwerp

Casestudy’s

railway 19'' EMC Cabinets

Spoorwegkasten voor spoorwegbeveiligings- en passagiersinformatiesystemen

  • Een OEM levert geavanceerde geïntegreerde openbare-communicatie- en beveiligingssystemen voor de spoorwegen en transportindustrie
  • Standaardisering van mechanische oplossingen voor treininformatie , display en openbare aankondigingssystemen om ontwerpen, sourcing en levering te optimaliseren
  • Een nieuw ontwerp omvatte de digitalisering van beveiligingssystemen op het rollend materieel via agressie- en incidentherkenningssoftware die verbonden is met CCTV's, zodat detectie, preventie en een snelle reactie mogelijk zijn
Meer informatie
TECHNICAL ROOM

Hoogwaardige EMC-bescherming voor treinbeveiligings- en communicatie-apparatuur

Uitdaging:

  • Treinbeveiligings- en communicatieapparatuur in treinen moet veilig werken, vooral in kritieke omgevingen
  • Zorgen voor een effectieve coördinatie van treinen met behulp van een betrouwbare en snelle gegevensbandbreedte
  • Verbeterde real-time gegevensintegriteit, minder vertraging en direct onderhoud.
Meer informatie

Nuttige informatie

Catalogue Icon - Railway Certified Subracks, Cabinets and Enclosures

Brochure

Overzicht spoorwegtechnologie

Download
SCHROFF-SLSH-H88862-SmartHardwareMGMT-EN-2213_datasheet

Specificatieblad

Hardwarebewaking op afstand voor technische spoorwegruimten

Download
Thumbnail for Varistar CP for Railway Comms H87209

Informatieblad

Varistar CP voor spoorwegcommunicatie

Download
Rail-Snippet-BRO-EMCA-Highlights-EN-H84290.png

Brochure

Subracks, behuizingen en frontpanelen

Download

Ook verkrijgbaar in:

Duits | Frans

Ook verkrijgbaar in:

Duits | Frans

Ook verkrijgbaar in:

Duits | Japans

BEKIJK HET COMPLETE SPOORWEGPORTFOLIO

Railway Solutions

Spoorwegoplossingen

Overzicht

Meer informatie
Outdoor Trackside

Buiten aan het spoor

Meer informatie
TRACKSIDE SHELTER

Schuilruimte langs het spoor

Meer informatie
On Board Rolling Stock

Aan boord

Meer informatie
RAILWAY TUNNEL

Spoortunnel

Meer informatie

CONTACT EN DISTRIBUTIE

Contact met ons opnemen

Weet u niet waar u moet beginnen?

Als u met ons wilt samenwerken, kunt u ons een bericht sturen. We horen graag van u.

Contact met ons opnemen

Waar te koop

Wilt u onze producten bij u in de buurt kopen?

Gebruik onze wereldwijde locator voor verkoopkantoren om snel een nVent SCHROFF-kantoor bij u in de buurt te vinden.

Locator voor verkooppunten