Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Satelliettechnologie

Satelliettechnologie

Satellietbetrouwbaarheid en -kwaliteit​

Innovatieve producten beschermen en ondersteunen de nieuwste SATCOM-, raketbooster-, ultrahoogfrequente communicatie- en geleidingssystemen in de ruimte. Maak gebruik van de expertise van het Application Engineering-team van nVent SCHROFF om te voldoen aan de specifieke eisen die aan ruimtevaarttoepassingen worden gesteld.

Productportfolio

High Clamp Force Card loks

Card-loks met hoge sluitkracht

Beste compacte card-loks voor ruimtetoepassingen met hoge klemkracht in zijn klasse.

Producten bekijken
Conduction Cooled Assemblies, CCA

Geleidingsgekoelde constructies

Robuuste warmteframes en clamshells zijn verkrijgbaar met geavanceerde koeling.

Producten bekijken
PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

VITA-inschuif-/uitschuifeenheden

Breed aanbod dat betrouwbaar modules met een hoge pendichtheid kan plaatsen en verwijderen.

Producten bekijken

Product in de schijnwerpers: Geleidingsgekoelde constructies (CCA's)

Prestaties en betrouwbaarheid: Hoogwaardige geleidingsgekoelde constructies voor VITA-ontwerpen. Overwin de zwaarste technische uitdagingen met nVent SCHROFF.

Werk samen met onze Design Team Support en Engineering experts om thermische uitdagingen op te lossen door middel van thermische analyse om het prototyping proces te versnellen voordat er metaal wordt gesneden. Wij bieden simulatie en modellering, component en board temperatuurmetingen, en Card-Lok en Wedge-Lok interface temperatuurmetingen.

We hebben de toeleveringsketen voor onze CCA's vereenvoudigd. We hebben het mogelijk gemaakt om uw gehele geleidingsgekoelde eenheid met één onderdeelnummer te beheren.

We hebben ook de High Thermal Integrated CCA gecreëerd door onze hoge thermische zaagtand (HTS) Card-Lok rechtstreeks in het CCA-frame te bewerken, wat resulteert in tot 40% hogere thermische prestaties.

SCHROFF-3D-H86891-IntCCA3D-04-01-EN-2104.jpg
Bestel uw GRATIS 3D-geprinte CCA-prototype
Bekijk het verkoopblad voor geïntegreerde CCA-systemen met hoge thermische capa…

Bekijk ons CCA-ontwerpproces - we doorlopen het proces van begin tot eind, inclusief:

  • Uitgebreide raadpleging vanaf het allereerste begin.
  • Mogelijkheid om te werken met bestaande board-, frame- of chassisontwerpen
  • CAD-sjablonen en geprinte 3D-prototypes beschikbaar
  • Thermische ontwerp-, simulatie- en analysediensten
  • Meer dan 60 jaar ervaring als marktleider op het gebied van het bewaren en koelen van boards
Conduction Cooled Assemblies: Learn How We Can Help Address Your Thermal Challenges

Play

Verkrijgbaar in zwart geanodiseerd, chemische film, elektroloze nikkelafwerking

Vervaardigd uit één stuk voor een hoge warmteoverdracht en structurele ondersteuning

6061-T651 aluminium biedt een hoge thermische geleidbaarheid

Verkrijgbaar in 3 U of 6 U voor Vita 46, Vita 48.2, VME en CPCI

Snelle turnaround 3D geprinte CCA's en frames voor fit checks

Bestel en beheer één onderdeelnummer voor de gehele CCA-eenheid - kits beschikbaar met card-loks, extractors, codeersleutels, EMC-pakkingen en thermische pads.

Inzetstukken met schroefdraad zorgen voor bevestiging van de printplaten in extreme trillingsomstandigheden

Downloadbare, normconforme CAD-sjablonen – 3U- en 6U-sjablonen beschikbaar voor VITA 46, VITA 48.2, VME en CPCI.

Volledige ontwerpservices, inclusief thermische analyse en ESD-verpakking beschikbaar - labeling van onderdelen en verpakking volgens vereisten.

Ontwerptools en services

Card-Lok configurator

Ontwerp nu

Thermische simulatie en testen

Meer informatie

Projectconsultatie - Collaborative design

Meer informatie

Mechanisch ontwerp en prototyping

Meer informatie

Bronnen

Snippet-A And D-H85804-703Extractor-Datasheet

Specificatiebladen

Lees meer
Snippet-A And D-H83403-HTS-Whitepaper

Whitepapers

Lees meer
SCHROFF-SB-H81327-DefenseAerospaceICON.png

Brochure lucht- en ruimtevaart en defensie

Lees meer

Contactgegevens

Weet u niet waar u moet beginnen? Neem vandaag nog contact op met een van onze experts voor al uw ontwerp-, product- en servicebehoeften.