Rack PDUs & Pluggable Power Supplies
Efficiënt energiebeheer voor hoogwaardige systemen
Effectief energiebeheer is essentieel om de betrouwbaarheid en efficiëntie van uw geavanceerde elektronicasystemen te garanderen. De deskundige teams van nVent SCHROFF zijn gespecialiseerd in het optimaliseren van de stroomverdeling en veiligheid voor een breed scala aan toepassingen, waardoor een ononderbroken werking wordt gegarandeerd en de prestaties worden gemaximaliseerd. Of u nu standaard stroomverdeelinrichtingen, intelligent stroombeheer voor racks of complete oplossingen met verbeterde veiligheidsfuncties nodig hebt, SCHROFF biedt schaalbare opties die zijn afgestemd op uw specifieke stroombehoeften.

Verbeterde veiligheid
Uitgebreide bescherming om elektrische gevaren te voorkomen en zowel apparatuur als personeel te beschermen.
Betrouwbare stroomverdeling
PDU's zorgen voor een stabiele en efficiënte stroomverdeling over alle rackcomponenten, waardoor de continue werking van kritieke systemen wordt ondersteund.
Optimalisatie van de ruimte
PDU's voor rekmontage en voedingsoplossingen die naadloos op elkaar zijn afgestemd, waardoor de beschikbare rackruimte en bekabeling worden gemaximaliseerd.
Modulariteit en flexibiliteit
PDU's en voedingseenheden zijn ontworpen met modulaire componenten, waardoor ze eenvoudig kunnen worden aangepast aan veranderende energievereisten.
Productlijnen
Stroomverdeling met noodstop
De 19 Power Distribution Unit (PDU) Rack Safety Plus is ideaal voor test- en meetrekken. De noodstopfunctie zorgt voor een extra veiligheidslaag, waardoor de elektrische voeding in geval van nood onmiddellijk kan worden uitgeschakeld. Het modulaire ontwerp maakt aanpassing mogelijk, waardoor het kan worden aangepast aan specifieke projectvereisten zonder hoge kosten of vertragingen.
Belangrijkste voordelen
- Verbeterde veiligheid Biedt een noodstopfunctie die voldoet aan de normen en 60947-5-1 en en 60204-1, waardoor maximale veiligheid en conformiteit worden gegarandeerd.
- Customization Configureer uw PDU eenvoudig met een verscheidenheid aan vooraf gedefinieerde componenten die aan uw specifieke behoeften voldoen zonder hoge projectkosten of lange doorlooptijden te veroorzaken.
Kenmerken
- Opties voor voedingsingang: Ondersteunt 400 V driefasig, 230 V enkelfasig, 240/208 V 1-fasig en 120 V 1-fasig netspanningsingang met geïntegreerde netstroomonderbreker
- Opties voor uitgangsvermogen: Biedt 1-fase 120 V AC, 1-fase 208/240 V AC, 1-fase 230 V AC en 3-fase 400 V AC uitgangen, met verschillende connectoropties zoals Schuko, C13, C19 en NEMA 5-15R.
- Schakelen en beveiliging: Uitgangen worden geregeld met een AAN/UIT-schakelaar en beveiligd via stroomonderbrekers om de bedrijfsveiligheid te waarborgen.
Functies voor noodgevallen: Inclusief een vandalismebestendige noodstopfunctie voor extra veiligheid.
.
Standaard en slimme stroomdistributie-eenheden
Geavanceerde PDU's en intelligente PDU's bieden betrouwbare en intelligente oplossingen voor stroomdistributie en -beheer voor een groot aantal toepassingen. Ze bieden flexibele configuraties, inclusief basis-, meet- en switched-opties voor uiteenlopende behoeften.
Belangrijkste voordelen
- Veelzijdige spanningsopties: Verkrijgbaar in verschillende voltages met eenfasige en driefasige eenheden.
- Efficiënt modulair ontwerp: Compacte constructie voor eenfasige en driefasige units met gecombineerde uitgangen (C13/C15/C19).
- Schaalbaarheid: Er kunnen maximaal 64 units in een doorlusverbinding worden geschakeld met één IP-adres, waardoor redundantie van gelijkstroom wordt bevorderd.
- Aanpasbare displayindicatoren: De door de software configureerbare displaykleuren geven de status van de voedingsbron aan.
Kenmerken
- LAN-beveiliging: Beveiligde en beveiligde LAN-verbindingen voor betrouwbare werking.
- Instellingen voor vrije weergave: Geen gereedschap nodig voor heroriëntatie of vervanging van het display.
- Doorlusmogelijkheid: Sluit tot 64 units aan met één IP-adres voor gestroomlijnd beheer.
Voedingen
nVent SCHROFF biedt een uitgebreid assortiment voedingsoplossingen die zijn ontworpen voor een hoge efficiëntie en aanpasbaarheid in verschillende toepassingen. Onze productlijn omvat insteekbare voedingseenheden die compatibel zijn met open standaarden.
Kenmerken en voordelen:
- Divers productassortiment: Efficiënte stroomoplossingen met een breed scala aan voedingsproducten.
- Insteekbare eenheden: 19-inch voedingseenheden met 1-3 uitgang(en) voor convectiekoeling tot 180 W (AC/DC) of 100 W (DC/DC).
- Schakelende voedingsseries: Maxpower-, Slimpower- en Coolpower-series die voldoen aan verschillende behoeften op het gebied van ingangen.
- Opties voor lage interferentie: Lineaire regelaars, ideaal voor gevoelige meetsystemen en medische toepassingen.
Compatibiliteit van standaarden: Insteekbare en open frame-eenheden voor CompactPCI Serial-, VME/VME64x- en MicroTCA-systemen.
Nieuws en bronnen
Producten in actie