19-inch chassis 19-inch chassis Select FiltersAfsluitenToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissenInklappenUitklappen Producttype Compacte behuizing (12) Subrack/chassis (36) Productserie Interscale (12) MultipacPRO (36) Type Geperforeerd (19) Massief (29) Rekhoogte 1U (14) 2U (13) 3U (12) 4U (7) 5U (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 220mm (6) 221mm (3) 221.45mm (3) 280mm (11) 310mm (3) 310.35mm (3) 340mm (9) 400mm (4) 460mm (6) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen EMC-afscherming Nee (achteraf te monteren) (36) Ja (12) Voldoet aan IEC 60297-3-100 IEC 60297-3-101 (3) IEC 60297-3-105 (9) IEC 60297-3-109 (6) Filter1Filter toegepast: 1Categorie: 19-inch chassisAlle filters weergeven (1) SubcategorieënPlaatstaalDetailsProfielDetails