19" Chassis x Profiel - onderdelen 19" Chassis x Profiel - onderdelen Select FiltersAfsluitenToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissenInklappenUitklappen Producttype Montageset (1) Indicator codering/sleutel (5) Afdekplaat (15) Geleiderail (93) Greep (5) Montageset (4) Montageplaat (6) Raileindstuk (8) Afschermingsset (2) Subrack/chassis (19) Inzetstuk met schroefdraad (1) Alles weergeven Bekijk minder Productserie CompacPRO (106) EuropacPRO (106) Plug-in-eenheid frametype (6) Inpac (104) MultipacPRO (156) PropacPRO (106) RatiopacPRO (106) RatiopacPRO air (106) Alles weergeven Bekijk minder Type PRINTPLAAT VAN 4,4 INCH (7) Accessoire (13) Code (18) Codering en voorgemonteerde ESD-klemmen (8) Coderingsblok (4) Coderingspin (4) Codering, offset (5) Conductiegekoelde eenheid CompactPCI (1) Conductiegekoelde eenheid VPX (1) Configureerbaar (19) ESD-clip (2) Voor zwaar gebruik (10) Middelste gedeelte (14) Geperforeerd (10) Onbewerkt (5) Standaard (11) Standaard met DIN-connector (2) Versterkt (6) Alles weergeven Bekijk minder Werkt met 19 inch chassis (54) Omkastingen (106) Chassis (83) Frontpanelen (6) Geleiderails (1) MultipacPRO (2) Subracks (105) Systemen (54) Alles weergeven Bekijk minder Rekhoogte 1U (8) 2U (8) 3U (5) 4U (5) 5U (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Rekbreedte 84HP (12) Diepte 150mm (1) 210mm (1) 220mm (5) 270mm (1) 280mm (7) 330mm (1) 340mm (7) 390mm (1) 400mm (7) 450mm (1) 460mm (8) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Lengte 160mm (2) Materiaal Aluminium (83) Kunststof (2) Polycarbonaat (1) Roestvrij staal (2) Staal (4) Zink (1) PVC (4) Vezelversterkt kunststof (66) Polybutyleentereftalaat (9) Alles weergeven Bekijk minder Filter1Filter toegepast: 1Categorie: 19" Chassis x Profiel - onderdelenAlle filters weergeven (1) SubcategorieënNiet-standaard samenstellingenDetailsStandaard 19-inch constructiesDetailsTelescopische schuivenDetailsOverige onderdelenDetailsHandgrepenDetails